Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Servopohony Lexium 32
BSH1401P02F1A Schneider Electric

BSH1401P02F1A

BSH1401P02F1A Schneider Electric
BSH1401P02F1A

AC servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - hladká hřídel - s brzdou - IP50

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Servomotor
    označení přístroje
    BSH
    maximální mechanická rychlost
    4000 ot./min
    klidový krouticí moment
    11,1 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    11,1 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    11,1 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    11,1 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    11,1 N.m pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    11,1 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    11,1 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    11,1 N.m pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    11,4 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    11,4 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    11,4 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    maximální klidový moment
    27 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    27 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    23,8 N.m pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    23,33 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    jm. výstupní výkon
    2500 W pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    3000 W pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    2000 W pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    2000 W pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    2200 W pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    1400 W pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    1400 W pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    2150 W pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    2150 W pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    jmenovitý kroutící moment
    9,5 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    9,5 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    6,8 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    6,8 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    6,9 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    6,9 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    6,9 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    7,63 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    7,63 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    9,1 N.m pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    9,1 N.m pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    jmenovité otáčky
    2500 ot/min pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    2500 ot/min pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    2500 ot/min pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    3000 rpm for LXM15MD40N4, 480 V, three phase
    kompatibilita
    LXM15LD28M3 při 230 V třífázové
    LXM05AD34N4 při 380...480 V třífázové
    LXM05BD34N4 při 380...480 V třífázové
    LXM05CD34N4 při 380...480 V třífázové
    LXM15MD28N4 při 400 V třífázové
    LXM15MD28N4 při 480 V třífázové
    LXM15MD40N4 at 400 V three phase
    LXM15MD40N4 at 480 V three phase
    LXM15MD28N4 při 230 V třífázové
    provedení hřídele
    Hladká
    stupeň krytí IP
    IP50 standard
    rozlišení enkodéru
    131072 poloh na otáčku x 4096 otáček
    parkovací brzda
    Ano
    upevnění
    Mezinárodní standardní příruba
    elektrické připojení
    Přímé konektory
    Doplňky
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    Lexium 15
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    počet fází v síti
    Třífázové
    trvalý mezní proud
    7,8 A
    maximum continuous power
    3,6 W
    maximální proud Irms
    20,8 A pro LXM15LD28M3
    20,8 A pro LXM15MD28N4
    20,8 A pro LXM15MD40N4
    20,8 A pro LXM05AD34N4
    20,8 A pro LXM05BD34N4
    20,8 A pro LXM05CD34N4
    20,8 A pro LXM32.D30N4
    maximální trvalý proud
    20,8 A
    spínaná frekvence
    8 kHz
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    24 mm
    délka hřídele
    50 mm
    typ enkodéru
    Víceotáčkový SinCos Hiperface
    přídržný moment
    23 N.m parkovací brzda
    osová výška motoru
    140 mm
    délka motoru
    1
    konst. točivého momentu
    1,43 N.m/A při 120 °C
    zpětná emf konstanta
    100 V/krpm při 120 °C
    počet pólů motoru
    10
    moment setrvačnosti motoru
    9,21 kg.cm²
    odpor statoru
    1,41 Ω při 20 °C
    indukčnost statoru
    15.6 mH at 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    11,06 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    1530 N při 3000 ot./min
    1760 N při 2000 ot./min
    2210 N při 1000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    zatažení brzdy
    24 W
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    255,5 mm
    průměr centrovacího kroužku
    130 mm
    hloubka středního kroužku
    3,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    11 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    165 mm
    hmotnost přístroje
    13 kg
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet jednotek v balení
    1
    Hmotnost balení (libry)
    9,79 kg
    Výška balení 1
    27 cm
    Šířka balení 1
    27 cm
    Délka balení 1
    48,2 cm
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky4
    • English3
    • German2
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.2 MB
    Datum 6.11.20
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BSH Servo motor, Motor manual (Verze 04)
    Popis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.5 MB
    Datum 1.1.17
    Popis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.5 MB
    Datum 1.1.17
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 393.5 KB
    Datum 18.8.16
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.