Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

E3SUPS10K3IB2 Schneider Electric

Zobrazit vše Easy UPS 3S

Easy UPS 3S - E3SUPS10K3IB2

E3SUPS10K3IB2 Schneider Electric
Zobrazit vše Easy UPS 3S
Easy UPS 3S - E3SUPS10K3IB2

Easy UPS 3S – 10 kVA 400 V 3:1 UPS s interními bateriemi – 40 minut provozu

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Přidat k mým produktům

  • Přehled
    Popis
    Vysoce účinný třífázový UPS s interními bateriemi, který zajistí provoz po dobu 40 minut. Tento zdroj UPS nabízí pokročilé funkce, konkurenceschopné specifikace a robustní elektrický design, což usnadňuje kontinuitu provozu v datovém středisku nebo rozvodně. Tento záložní zdroj UPS o výkonu 10 kVA se vyznačuje mimořádně snadnou instalací, provozem, údržbou i servisem a je ideální pro malé a střední firmy. Je vybavený prachovým filtrem a certifikovaně lakovanými deskami do nepříznivého prostředí.
    Název typu
    Easy UPS 3S – 10 kVA 400 V 3:1 UPS s interními bateriemi – 40 minut provozu
    Zahrnuje
    Prachový filtr , Instalační příručka
    Distribuce produktů
    Afghánistán , Albánie , Alžírsko , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA A BARBUDA , Argentina , Arménie , Aruba , Austrálie , Rakousko , Ázerbájdžán , Bahamy , Bahrajn , Bělorusko , Belgie , Benin , Bermudy , Bhútán , Bolívie , BOSNA A HERCEGOVINA , Botswana , Brazílie , Bulharsko , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Středoafrická republika , Čad , Chile , Congo , CONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA , POBŘEŽÍ SLONOVINY , Chorvatsko , Kuba , Kypr , Česká republika , Dánsko , Džibutsko , Dominikánská republika , Egypt , Rovníková Guinea , Estonsko , Etiopie , Fidži , Finsko , Francie , Gabon , Gambie , Gruzie , Německo , Ghana , Gibraltar , Řecko , Guinea , Guyana , Hongkong , Maďarsko , Island , Írán (Islámská republika) , Irák , Irsko , Izrael , Itálie , Jamajka , Jordánsko , Kazachstán , Keňa , Kuvajt , Lotyšsko , Libanon , Lesotho , Libérie , Lichtenštejnsko , Litva , Lucembursko , Makedonie , Malawi , Mali , Malta , Mauritánie , Moldávie, republika , Maroko , Mozambik , Namibie , Nepál , Nizozemsko , Nizozemské Antily , Nový Zéland , Niger , Nigérie , Norsko , Omán , Pákistán , Papua Nová Guinea , Paraguay , Peru , Polsko , Portugalsko , Katar , Rumunsko , RUSKÁ FEDERACE , Rwanda , Saudská Arábie , Senegal , Sierra Leone , SLOVENSKO (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) , Slovinsko , Somálsko , Jižní Afrika , Španělsko , Súdán , Švédsko , Švýcarsko , TANZÁNIE, SJEDNOCENÁ REPUBLIKA , Togo , Turecko , Turkmenistán , Uganda , Ukrajina , Spojené arabské emiráty , Uruguay , Uzbekistán , Západní Sahara , Jemen , Zambie , Zimbabwe
    Výstup
    Výstupní výkon
    10.0 kW / 10.0 kVA
    Max. nastavitelný výkon (W)
    10.0 kW / 10.0 kVA
    Jmenovité výstupní napětí
    230V
    Zkreslení výstupního napětí
    Méně než 3%
    Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    50 Hz , 60 Hz
    Jiná výstupní napětí
    220, 240V
    Koeficient amplitudy
    3 : 1
    Online s dvojí konverzí
    Přípustná odchylka výstupního napětí
    +/- 1.5%
    Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí
    <5,5 % při 100% nelineárním zatížení
    Provoz při přetížení
    150% po dobu 1 minuty a 125% po dobu 10 minut
    Vstup
    Jmenovité vstupní napětí
    400 3fáz.
    Vstupní kmitočet
    45 - 65 Hz
    Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    304 - 477 V
    Jiná vstupní napětí
    380 , 415
    Maximální vstupní proud
    18 A
    Celkové vstupní harmonické zkreslení
    Méně než 4 % pro plné zatížení
    Baterie a doba běhu
    Typ baterie
    VRLA
    Předinstalované baterie
    2
    Prázdné pozice baterií
    1
    Poznámka o výměnných bateriích
    UPS weight does not include battery weight.
    Jmenovité napětí baterie
    240 V
    Napětí baterie při vybití
    +/-198 VDC
    Komunikace a správa
    Port rozhraní
    E3S_Parallel , E3S_TempSensor
    Fyzický
    Maximální výška
    1400.0 mm
    Maximální šířka
    380.0 mm
    Maximální hloubka
    907.0 mm
    Čistá hmotnost
    211.0 kg
    Hmotnost při dodání
    229.0 kg
    Výška při dodání
    1640.0 mm
    Šířka při dodání
    563.0 mm
    Hloubka při dodání
    1014.0 mm
    Barva
    Bílá barva
    Okolní
    Provozní prostředí
    0 - 40 °C
    Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 (non-condensing) %
    Provozní nadmořská výška
    0-984,3 metrů
    Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 40 °C
    Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 (non-condensing) %
    Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000 metrů
    Slyšitelný hluk ve vzdálenosti 1 metru od povrchu jednotky
    60.000 dB
    Odvod tepla
    516.000 BTU/hod
    Třída ochrany
    IP 20
    Vyhovuje normám
    Schválení
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Standardní záruka
    1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění
    Nabídka udržitelného řešení
    Směrnice RoHS
    Vyhovuje
    Směrnice REACH
    REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Latvian
    • Danish
    • Slovenian
    • Serbian
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Greek
    • Lithuanian
    • Russian
    • Croatian
    • German
    • Estonian
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Easy UPS 3 Series 10-100 kVA Brochure (Verze 0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Verze 2)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Verze 2)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Verze 2)
    Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 with Internal Batteries Installation (Verze 1)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    E3SUPS10K3I15B - Easy UPS 3S, 10 - 15kVA, 400V, 3Ph In 1Ph Out for Internal Battery (Verze 0)
    Příručka pro specifikaci
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Technical Specifications (Verze 4)
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3S with Battery Cabinet (Verze 1)
    Easy UPS 3S 10–40 кВА Технические характеристики (Verze 4)
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Verze 1)
    Easy UPS 3S 10 – 40 kVA Technische Daten (Verze 4)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Verze 3)
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Verze 2)
    Datum 8.2.19
    Velikost 70.3 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    mySchneider Leaflet (Verze 0)
    Datum 7.2.19
    Velikost 4 MB
    Specifikace pro výběrová řízení
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 Guide Specification (Verze 0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.