Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi
Zobrazit vše Enerlin'X Com'X
EBX210 Schneider Electric

EBX210

EBX210 Schneider Electric
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    Řada
    PowerLogic
    Označení výrobku
    ComX
    typ produktu nebo součásti
    Energy server
    označení přístroje
    ComX 210
    Doplňky
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    Hlavní napájení: 24 V DC
    příkon ve W
    26 W 24 V
    15 W přes PoE
    typ komunikační sítě
    RS485, Modbus sériový na 1 RJ45
    RS485, Modbus sériový na svorkovnice
    Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) na 1 RJ45
    Ethernet, DHCP na 1 RJ45
    počet vstupů
    6 digitální
    2 analogový
    diskrétní proudový vstup
    60 mA při 12 V DC
    napájení snímače
    24 V DC při 50 mA
    typ analogového vstupu
    4...20 mA
    Pt 100
    Pt 1000
    0...10 V
    komunikační brána
    Ethernet TCP/IP na Modbus
    kapacita paměti
    128 MB RAM
    256 MB flash
    montáž
    Nacvaknutím
    upevnění
    35 mm DIN lišta
    certifikace výrobku
    CE
    CUL
    C-Tick
    UL
    normy
    EN 61010-1
    UL 508
    EN 60950
    UL 60950
    hloubka
    69 mm
    výška
    109 mm
    šířka
    144 mm
    hmotnost přístroje
    450 g
    místní signalizace
    LED: pro napájecí zdroj
    LED: pro stav (GPRS)
    LED: pro komunikace (Modbus)
    LED: pro komunikace (Ethernet)
    LED: pro komunikace (WiFi)
    LED: pro I/O
    Prostředí
    relativní vlhkost
    5…95 % při 55 °C bez kondenzace
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorkovnice)
    IP40 (přední strana)
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…85 °C
    stupeň znečištění
    3
    Pracovní nadmořská výška
    2000 m
    Nabídka udržitelnosti
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky16
    • čeština4
    • English9
    • Chinese3
    • Dutch3
    • French4
    • German4
    • Italian2
    • Japanese2
    • Portuguese3
    • Russian4
    • Spanish2
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verze 8.4)
    Popis
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Velikost pdf
    Velikost 12.9 MB
    Datum 17.9.19
    Popis
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Velikost pdf
    Velikost 4.8 MB
    Datum 22.2.18
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Com’X 210 Energy Server User manual (Verze 13)
    Popis
    Com’X 210 Energy Server User manual
    Velikost pdf
    Velikost 3.4 MB
    Datum 1.12.19
    Popis
    Com’X 210 Energy Server User manual
    Com'X 200/210/510 Commissioning Quick Start Guide (Verze 01)
    Popis
    This guide provides an overview of the commissioning process for a new Com'X 510. These guidelines can help reduce commissioning time by eliminating unnecessary reboots and adding device configuration at the optimal time.
    Velikost pdf
    Velikost 421.9 KB
    Datum 1.1.17
    Popis
    This guide provides an overview of the commissioning process for a new Com'X 510. These guidelines can help reduce commissioning time by eliminating unnecessary reboots and adding device configuration at the optimal time.
    Com’X 210-Energieserver Benutzerhandbuch (Verze 12)
    Popis
    Com’X 210-Energieserver Benutzerhandbuch
    Velikost pdf
    Velikost 3.5 MB
    Datum 1.12.19
    Popis
    Com’X 210-Energieserver Benutzerhandbuch
    Энергетический сервер Com'X 210 Руководство пользователя (Verze 12)
    Popis
    Энергетический сервер Com'X 210 Руководство пользователя
    Velikost pdf
    Velikost 3.7 MB
    Datum 1.12.19
    Popis
    Энергетический сервер Com'X 210 Руководство пользователя
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    CAD file (on TraceParts) for EBX210: ComX 210 - data logger - UL (Verze 2.0)
    Popis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for EBX210: ComX 210 - data logger - UL (Verze 2.0)
    Popis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 4.8 MB
    Datum 1.2.17
    EBXA-USB-WIFI Additional Information (Verze 00)
    Popis
    EBXA-USB-WIFI Información adicional, 253537634-00
    Velikost pdf
    Velikost 1.8 MB
    Datum 1.7.15
    Popis
    EBXA-USB-WIFI Información adicional, 253537634-00
    Velikost pdf
    Velikost 22.2 MB
    Datum 1.2.17
    Velikost pdf
    Velikost 21.9 MB
    Datum 1.2.17
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    EBX210_ROHS_DECLARATION
    Popis
    EBX210_ROHS_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 7.12.19
    Popis
    EBX210_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    EBX210_REACH_DECLARATION
    Popis
    EBX210_REACH_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 7.12.19
    Popis
    EBX210_REACH_DECLARATION
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ECDCom'x&accessories-V1 (Verze 1.0)
    Popis
    EU Declaration of Conformity for Com'X and accessories
    Velikost pdf
    Velikost 646.2 KB
    Datum 6.5.16
    Popis
    EU Declaration of Conformity for Com'X and accessories
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    EBX210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    EBX210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 7.12.19
    Popis
    EBX210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Technický katalogový list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 466.7 KB
    Datum 2.4.18
  • Zobrazit více View less

    Software a firmware

    Jazyk
    • English2
    Firmware – verze
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Com’X 210 - v6.0.7 (Verze 1.0)
    Popis
    Com’X v6.0.7 supports the following publication platforms:• Energy Operation• Digital Services Platform (DSP)• Comma Separated Values (CSV)
    Velikost zip
    Velikost 47.1 MB
    Datum 18.9.19
    Popis
    Com’X v6.0.7 supports the following publication platforms:• Energy Operation• Digital Services Platform (DSP)• Comma Separated Values (CSV)
    ComX210v2-1-18_Firmware_EBX210 (Verze 1.0)
    Popis
    Com’X firmware upgrade to address bug fixes.Updates:Com’X 200/210Known Issues:1. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, the Com’X occasionally fails to communicate toconfigured Zigbee devices on its first startup. To correct this, cycle the power to the Com’X orpress “Restart” on the Maintenance > System Settings page. This is not a reoccurring issue.2. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, measurements selected for publication arecleared. To continue to publish, the measurement selections must be reselected.Corrections:1. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, the Local IDs defaulted to 1, causing loss ofcommunications to devices.2. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, changing Local IDs in the Settings > ModbusGateway > Device IDs page caused the device to be removed or communications lost.Com’X 510Corrections:1. Corrected the issue of excessive time to load the Measurement Table for the CM4000 and CM3000variants, which also reduced the gateway bandwidth.2. Corrected issue where the data series in the 4 Weeks over 4 Weeks energy dashboard reportsinaccurate Date/Time values when the time zone is configured with a positive offset.3. Updated the on-board User Manual to the correct 2.1 version.
    Velikost zip
    Velikost 40 MB
    Datum 29.1.16
    Popis
    Com’X firmware upgrade to address bug fixes.Updates:Com’X 200/210Known Issues:1. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, the Com’X occasionally fails to communicate toconfigured Zigbee devices on its first startup. To correct this, cycle the power to the Com’X orpress “Restart” on the Maintenance > System Settings page. This is not a reoccurring issue.2. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, measurements selected for publication arecleared. To continue to publish, the measurement selections must be reselected.Corrections:1. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, the Local IDs defaulted to 1, causing loss ofcommunications to devices.2. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, changing Local IDs in the Settings > ModbusGateway > Device IDs page caused the device to be removed or communications lost.Com’X 510Corrections:1. Corrected the issue of excessive time to load the Measurement Table for the CM4000 and CM3000variants, which also reduced the gateway bandwidth.2. Corrected issue where the data series in the 4 Weeks over 4 Weeks energy dashboard reportsinaccurate Date/Time values when the time zone is configured with a positive offset.3. Updated the on-board User Manual to the correct 2.1 version.
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /