Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Asfora
EPH0800321 Schneider Electric

EPH0800321

Green premium brand logo
EPH0800321 Schneider Electric
EPH0800321
Green premium brand logo

Asfora - ovládač tlačítkový - ř.1/0 - bílá

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    Range
    Asfora
    typ produktu nebo součásti
    Tlačítko
    představení přístroje
    Kompletní výrobek
    barevný odstín
    Bílá
    balení
    Kompletní přístroj v ochrané fólii
    Doplňky
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    počet klapek
    1
    rozsah výkonu
    2300 W
    jmenovitý proud
    10 A at 250 V AC
    připojení – svorky
    Zvedací svorky
    počet kabelů
    2 kabel(y) 2,5 mm²
    Tuhost kabelu
    Ohebný
    Pevný
    Lankový
    délka holého konce vodiče
    13,0 mm
    materiál
    ABS (akrylonitril butadien-styren)
    povrchová úprava
    Lesklý
    Materiál vodiče
    Měď
    upevnění
    Screws or claws51…70 mm
    výška
    83 mm
    šířka
    83 mm
    hloubka
    43,0 mm
    přesah
    15 mm
    hmotnost přístroje
    0,0737 kg
    Prostředí
    normy
    IEC 60669-1
    certifikace výrobku
    VDE
    značky kvality
    CE
    UKR
    stupeň krytí IP
    IP20
    provozní teplota
    -5…40 °C
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet jednotek v balení
    1
    Hmotnost balení (libry)
    74,5 g
    Výška balení 1
    4 cm
    Šířka balení 1
    8 cm
    Délka balení 1
    8 cm
    Hmotnost balení 2
    809,5 g
    Hmotnost balení 3
    10,28 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
    Informace o životním prostředí
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky9
    • čeština5
    • English3
    • French1
    • German2
    • Italian1
    • Slovak1
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.3 MB
    Datum 1.12.17
    Vypínače a zásuvky (Verze 1.0)
    Popis
    www.se.com/czwww.vypinac.cz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 54.2 MB
    Datum 1.2.17
    Popis
    www.se.com/czwww.vypinac.cz
    Asfora - Catalog 2019 (Verze 4.0)
    Popis
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 9.6 MB
    Datum 7.7.20
    Popis
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.9 MB
    Datum 15.1.15
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 395.7 KB
    Datum 31.10.18
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    EPH0800321 : EPH0800321_ROHS_DECLARATION
    Popis
    EPH0800321_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Popis
    EPH0800321_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    EPH0800321 : Asfora - ovládač tlačítkový - ř.1/0 - bílá
    Popis
    Asfora - ovládač tlačítkový - ř.1/0 - bílá
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Popis
    Asfora - ovládač tlačítkový - ř.1/0 - bílá
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.1 MB
    Datum 20.4.16
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    EPH0800321 : EPH0800321_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    EPH0800321_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Popis
    EPH0800321_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.