Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

GS1JD3 Schneider Electric

Zobrazit vše TeSys GS

TeSys GS - GS1JD3

Pojistkové odpínače

GS1JD3 Schneider Electric
Zobrazit vše TeSys GS
TeSys GS - GS1JD3
Pojistkové odpínače

tělo pojistkového odpínače GS1 - TeSys GS - 3P - NFC - 100 A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

GS1JD3 nahrazuje:
Produkt
Množ.
GS2J3
Množ.
1
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů
  • Důvod k náhradě: Konec životnosti
  • Datum náhrady: 29 duben 2009
  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys GS
    označení přístroje
    GS1 J
    typ produktu nebo součásti
    Odpínač s pojistkami
    použití zařízení
    Ochrana
    popis pólů
    3P
    popis chráněných pólů
    3t
    složení a typ kontaktů
    3 Z
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    100 A při 40 °C
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    100 A při 400 V na AC-23A
    100 A při 400 V na AC-23B
    100 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23A
    100 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23B
    100 A při 500 V na AC-23A
    100 A při 500 V na AC-23B
    100 A při 690 V s krytem svorek na AC-23A
    100 A při 690 V s krytem svorek na AC-23B
    typ pojistky
    NFC
    velikost pojistky
    22 x 58 mm
    typ sítě
    DC
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    Doplňky
    typ ovládací rukojeti
    Přímá na pravé straně
    montážní držák
    Deska
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    jmen. prac. výkon (W)
    55 kW při 400 V
    75 kW při 500 V
    90 kW při 690 V
    spínací schopnost
    1000 A při 400 V na AC-23B
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    100 kA při 400 V s ochranou pojistkami gG
    vypínací schopnost
    800 A při 400 V na AC-23B
    zkratová odolnost
    20 kA
    mechanická životnost
    10000 cykly
    elektrická životnost
    1500 cyklu na AC-23A
    1500 cyklu na AC-23B
    300 cyklu na DC-23A
    300 cyklu na DC-23B
    připojení - svorky
    Výkonový obvod : sběrnice
    Výkonový obvod : svorky pro oka kabel 25...95 mm² - tuhost kabelu: ohebný
    kroutící moment
    Výkonový obvod : 12 N.m - na sběrnice
    Výkonový obvod : 12 N.m - na svorky pro oka
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-3
    certifikace výrobku
    CE
    použití ochrany
    TH
    stupeň krytí IP
    IP20 s krytem svorek podle IEC 60529
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...80 °C
    požární odolnost
    960 °C tělo podle IEC 60695-2-1
    850 °C kryt pojistky podle IEC 60695-2-1
    výška
    162 mm
    šířka
    150 mm
    hloubka
    116 mm
    hmotnost přístroje
    1,5 kg
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Vypínace, stýkace, spúštace a poistky TeSys (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    GS1JD3 complete product (Verze 1.0)
    Datum 30.9.11
    Velikost 33.4 KB
    Datum 30.9.11
    Velikost 240.6 KB
    Datum 30.9.11
    Velikost 721.7 KB
    Datum 30.9.11
    Velikost 67.5 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Fuse disconnect switch GS1GD4, 4 poles, direct handle, NFC or DIN standard (Verze 1.0)
    Certifikát pro námořnictvo
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    LR Marine Certificate TeSys GS - GS1_GS2 Switch disconnector with fuses (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.