Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

TeSys GV2-motorový jistič s nadproud.-zkrat. ochr.-0.63...1 A-pružné svorky

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys GV2
    označení přístroje
    GV2ME
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    použití zařízení
    Motor
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    Doplňky
    popis pólů
    3P
    typ sítě
    AC
    kategorie použití
    AC-3 podle IEC 60947-4-1
    Kategorie A podle IEC 60947-2
    frekvence sítě
    50/60 Hz podle IEC 60947-4-1
    upevnění
    Clipped on 35 mm symmetrical DIN rail
    Šroubové na na panel (s adaptační deskou)
    pracovní poloha
    Any position
    výkon motoru (kW)
    0,25 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz
    0,37 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz
    0,37 kW při 500 V AC 50/60 Hz
    vypínací schopnost
    100 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 kA Icu při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 kA Icu při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 kA Icu při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
    100 % při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    typ ovládání
    Tlačítko
    [In] jmenovitý proud
    1 A
    nastavení rozsahu nadproud. ochrany
    0,63...1 A
    proud zkratové spouště
    13 A
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    1 A podle IEC 60947-4-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC 60947-2
    ztrátový výkon na pól
    2,5 W
    mechanická životnost
    100000 cykly
    elektrická životnost
    100000 cykly pro AC-3 při 440 V
    pracovní rozsah
    25 cyk/h
    jmenovitý výkon
    Spojitý podle IEC 60947-4-1
    připojení - svorky
    Spring terminals 2 cable(s) 1...6 mm² solid
    Spring terminals 2 cable(s) 1.5...4 mm² flexible without cable end
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle IEC 60947-1
    citlivost na fáz.poruchu
    ANO podle IEC 60947-4-1
    výška
    101 mm
    šířka
    45 mm
    hloubka
    78,2 mm
    hmotnost přístroje
    0,28 kg
    Prostředí
    standardy
    EN 60204
    IEC 60947-1
    IEC 60947-2
    IEC 60947-4-1
    NF C 63-120
    NF C 63-650
    NF C 79-130
    UL 508
    VDE 0113
    VDE 0660
    CSA C22.2
    certifikace výrobku
    ATEX
    BV
    CCC
    CEBEC
    CSA
    DNV
    EZU
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    SETI
    TSE
    UL
    EAC
    použití ochrany
    TH
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK04
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...80 °C
    požární odolnost
    960 °C podle IEC 60695-2-1
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • French
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Bezpecnostní komponenty Preventa (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 3.8 MB
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verze 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verze 5.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys D / GV2ME-GV2P - Use in explosive atmospheres (Verze 04)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    SPRING TERM. MCB (Verze 1.0)
    Datum 11.9.13
    Velikost 436.4 KB
    Datum 11.9.13
    Velikost 436.6 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Thermal magnetic circuit-breakers with spring terminal connections (Verze 1.0)
    SPRING TERM. MCB (Verze 1.0)
    Datum 14.12.17
    Velikost 436.5 KB
    Datum 14.12.17
    Velikost 191.5 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Verze 1.0)
    ATEX certification GV2 (Verze 1.0)
    Datum 14.7.18
    Velikost 789.5 KB
    CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    GV2MEoo3, GV2RToo3 - Motor circuit breakers with connex terminals (Verze 06)
    LAD-31 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Verze 04)
    LAD-311 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Verze 07)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Verze 2.0)
    Datum 6.8.18
    Velikost 150.1 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration TeSys GV2 - GV2ME -GV2P (Verze 1.0)
    Datum 31.10.18
    Velikost 338.8 KB
    EU Declaration TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.