Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

TeSys GV3 spouštěč motoru - ME - 56...80 A - 3P 3d - nadproud.-zkrat. ochr.

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys GV3
    označení přístroje
    GV3ME
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    použití zařízení
    Motor
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    Doplňky
    popis pólů
    3P
    typ sítě
    AC
    kategorie použití
    AC-3 podle IEC 60947-4-1
    Kategorie A podle IEC 60947-2
    frekvence sítě
    50/60 Hz podle IEC 60947-4-1
    upevnění
    Clipped on 35 mm symmetrical DIN rail
    Šroubové na na panel (s 2 x M4 šrouby)
    pracovní poloha
    Any position
    výkon motoru (kW)
    45 kW při 500 V AC 50/60 Hz
    55 kW při 690 V AC 50/60 Hz
    37 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz
    vypínací schopnost
    15 kA Icu při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    4 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    10 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 kA Icu při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    2 kA Icu při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
    100 % při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    50 % při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    60 % při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    typ ovládání
    Tlačítko
    [In] jmenovitý proud
    80 A
    nastavení rozsahu nadproud. ochrany
    56...80 A
    proud zkratové spouště
    1040 A
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    80 A podle IEC 60947-4-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC 60947-2
    ztrátový výkon na pól
    8 W
    mechanická životnost
    30000 cykly
    elektrická životnost
    30000 cyklu pro AC-3 při 440 V
    pracovní rozsah
    25 cyk/h
    jmenovitý výkon
    Spojitý podle IEC 60947-4-1
    připojení - svorky
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 2.5...35 mm² solid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 2.5...16 mm² flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 2.5...16 mm² flexible with cable end
    kroutící moment
    5 N.m on screw clamp terminals
    citlivost na fáz.poruchu
    ANO podle IEC 60947-4-1
    výška
    120 mm
    šířka
    61,2 mm
    hloubka
    113 mm
    hmotnost přístroje
    0,7 kg
    Prostředí
    standardy
    BS EN
    DIN EN 60947-2
    DIN EN 60947-4-1
    EN/IEC
    NF EN
    certifikace výrobku
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    použití ochrany
    TC
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK04
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...80 °C
    požární odolnost
    960 °C podle IEC 60695-2-1
    pracovní nadmořská výška
    3000 m
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • Spanish
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Verze 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verze 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Verze 5.0)
    Vypínace, stýkace, spúštace a poistky TeSys (Verze 1.0)
    Ochrany TeSys (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 863 KB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    GV3ME MOTOR CB THER/MAG 56-80A PUSHBUT (Verze 1.0)
    Datum 11.9.13
    Velikost 577.9 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB Certificate TeSys GV3ME - GV3ME80 (Verze 1.0)
    Datum 10.11.17
    Velikost 1.2 MB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Instructions_GV3 (Verze 1.0)
    Datum 21.2.19
    Velikost 1.7 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys GV3ME80 motor circuit breaker - PEP (Verze 2.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3L (Verze 1.0)
    Datum 10.11.17
    Velikost 901.6 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.