Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Spouštěče motoru EasyPact TVS
GZ1E10 Schneider Electric

GZ1E10

Green premium brand logo
GZ1E10 Schneider Electric
GZ1E10
Green premium brand logo

spouštěč motoru TVS 4-6,3A

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    řada
    EasyPact
    označení výrobku
    EasyPact TVS
    označení přístroje
    GZ1E
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    použití zařízení
    Motor
    Provedení jednotky spouští
    Tepelně-magnetická
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    Ano podle IEC 60947-1 příloha 7.1.6
    barva
    Šedá (RAL 7011)
    Doplňky
    popis pólů
    3P
    typ sítě
    AC
    Kategorie užití
    AC-3
    frekvence sítě
    50/60 Hz podle IEC 60947-2
    montáž
    Svorkami
    Šrouby
    upevnění
    Lišta
    montážní poloha
    Libovolná poloha
    výkon motoru (kW)
    1,1 kW při 230 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW při 400 V AC 50/60 Hz
    3 kW při 440 V AC 50/60 Hz
    3,7 kW při 500 V AC 50/60 Hz
    4 kW při 690 V AC 50/60 Hz
    vypínací schopnost
    Icu: >= 100 kA při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    Icu: >= 100 kA při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    Icu: 2 kA při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    Icu: 30 kA při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    Icu: 30 kA při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
    100 % podle IEC 60947-2 při 230/240 V AC 50/60 Hz
    100 % podle IEC 60947-2 při 400/415 V AC 50/60 Hz
    100 % podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
    100 % podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz
    75 % podle IEC 60947-2 při 690 V AC 50/60 Hz
    typ ovládání
    Tlačítko
    nastavení rozsahu nadproud. ochrany
    4…6,3 A
    Nastavení proudu zkratové spouště
    78 A
    [Ue] jmenovité provozní napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC 60947-2
    ztrátový výkon
    2,5 W (na pól)
    mechanická životnost
    100000 cykly
    Elektrická životnost
    100000 cykly pro AC-3
    provozní rychlost
    25 cyk/h
    Připojení - svorky
    Šroubové svorky2 1…6 mm² - tuhost kabelu: pevný
    Šroubové svorky2 1,5…6 mm² - tuhost kabelu: ohebný bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky2 1…4 mm² - tuhost kabelu: ohebný s kabelovou koncovkou
    kroutící moment
    1,7 N.m na šroubové svorky
    výška
    89 mm
    šířka
    44,5 mm
    hloubka
    78 mm
    hmotnost přístroje
    0,26 kg
    Prostředí
    normy
    IEC 60947-2
    IEC 60947-4
    Použití ochrany
    TH
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20…60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…80 °C
    požární odolnost
    960 °C podle IEC 60695-2-1
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    268 g
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
    Informace o životním prostředí
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky10
    • čeština6
    • English5
    • Chinese3
    • Slovak3
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.8 MB
    Datum 1.5.18
    EasyPact TVS catalog source file (Verze 6.3)
    Soubory v dokumentu
    prp.document.label.format zip
    Velikost 42.9 MB
    Datum 6.5.20
    Soubory v dokumentu
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.1 MB
    Datum 22.10.15
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Easypact TVS Motor circuit breaker (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    stp
    247.8 KB
    pdf
    179.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 427.4 KB
    Datum 24.9.18
    Soubory v dokumentu
    stp
    247.8 KB
    pdf
    179.6 KB
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 580.2 KB
    Datum 25.7.18
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    GZ1E10 : GZ1E10_ROHS_DECLARATION
    Popis
    GZ1E10_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Popis
    GZ1E10_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    GZ1E10 : GZ1E10_REACH_DECLARATION
    Popis
    GZ1E10_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Popis
    GZ1E10_REACH_DECLARATION
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 150.1 KB
    Datum 14.8.16
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    GZ1E10 : GZ1E10_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    GZ1E10_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Popis
    GZ1E10_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.