Přeskočit na hlavní obsah
Czech Republic
Naše značky
Počet položek v košíku je
0
Moje produkty
Počet položek v košíku je
0
Můj seznam
Přihlášení/registrace
User name
Odhlásit
Naše značky
Zaregistrujte se ještě dnes
Získejte vlastní nástroje a služby pro produkty
Přístup ke školení
Správa případů podpory
Vytvářejte a spravujte své objednávky (pouze autorizovaní partneři)
Přihlásit se
Vytvořit účet
Přečtěte si o dalších
výhodách
0
počet dokumentů je
Cancel
Hlavní nabídka
Produkty
Hlavní nabídka
Software
Hlavní nabídka
Služby
Hlavní nabídka
Řešení
Hlavní nabídka
Pro váš domov
Hlavní nabídka
Podpora
Hlavní nabídka
Společnost
Czech Republic
Naše značky
Moje produkty
Počet položek v košíku je
0
Můj seznam
Počet položek v košíku je
0
Přihlášení/registrace
opens in new Window
User name
Odhlásit
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric
Vítejte na našich internetových stránkách.
Zůstat na této internetové stránce
Vyberte zemi
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
graf. panel 3''4 monochr. Ethernet W/P/R
HMISTO532
Výroba ukončena:
2. 12. 2020
Ukončení servisní podpory:
28. 12. 2023
Doporučené náhradní produkty
HMISTO532 lze nahradit kterýmkoli z následujících produktů:
1×
grafický panel Magelis HMI STO 4,3" TFT 480x272, 64K barev, Ethernet RJ45, USB
HMISTO735
1×
instalační redukční sada (4.3 inch STO into a 3.4 inch STO)
HMIZSADCO1
1×
grafický panel Magelis XBT STU 3,5" barevný TFT (65k barev)
HMISTU655
HMISTO532 lze nahradit kterýmkoli z následujících produktů: