Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Lexium ILA, ILE, ILS
ILA2T571TB1A0 Schneider Electric

ILA2T571TB1A0

ILA2T571TB1A0 Schneider Electric
ILA2T571TB1A0

kompaktní pohon ILA se servomotorem - 24..48 V - Modbus TCP - PCB konektor

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    Zabudovaný pohon Lexium
    typ produktu nebo součásti
    Integrovaný pohon
    označení přístroje
    ILA
    typ motoru
    Stř. synchronní servomotor
    počet pólů motoru
    6
    počet fází v síti
    Jednofázové
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V
    48 V
    typ sítě
    DC
    komunikační rozhraní
    Modbus TCP, integrovaný
    délka
    145,3 mm
    typ vinutí
    Vysoká rychlost otáčení a střední moment
    elektrické připojení
    Konektory desky plošného spoje
    parkovací brzda
    Ne
    typ převodovky
    Ne
    jmenovité otáčky
    5000 ot/min při 24 V
    7000 ot/min při 48 V
    jmenovitý kroutící moment
    0,31 N.m
    Doplňky
    přenosová rychlost
    10, 100 Mbits
    upevnění
    Příruba
    osová výška motoru
    57 mm
    délka motoru
    1
    průměr centrovacího kroužku
    50 mm
    hloubka středního kroužku
    1,6 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    5,2 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    66,6 mm
    typ enkodéru
    Jednootáčkový enkóder
    provedení hřídele
    Hladká
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    9 mm
    délka hřídele
    20 mm
    meze napájecího napětí
    18…55,2 V
    proud I (A)
    11000 mA max. (špička)
    7500 mA maximální nepřetržitý
    jmenovitý proud pojistky
    16 A
    nastavovací rozhraní
    RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu)
    typ vstupu/výstupu
    4 sig. (každý může být použit jako vstup nebo výstup)
    garantovaná úroveň log 0
    -3...4,5 V
    garantovaná úroveň log 1
    15...30 V
    diskrétní proudový vstup
    10 mA při 24 V pro bezpečnostní vstup
    2 mA při 24 V pro rozhraní signálu 24 V
    napětí diskrétního výstupu
    23...25 V
    maximální spínací proud
    100 mA na výstup
    200 mA celkem
    typ ochrany
    Přetížení výstupního napětí
    Bezpečné odpojení motoru
    Zkrat na výstupním napětí
    maximální klidový moment
    0,45 N.m
    klidový krouticí moment
    0,31 N.m
    rozlišení enkodéru
    16384 poloh na otáčku
    chyba přesnosti
    +/- 0,05 °
    moment setrvačnosti motoru
    0,095 kg.cm²
    max. radiální síla Fr
    89 N
    max. axiální síla Fa
    104 N (silový přetlak)
    104 N (síla v tahu)
    životnost v hodinách
    20000 H ložisko
    označení
    CE
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    hmotnost přístroje
    1,4 kg
    Prostředí
    normy
    IEC 60072-1
    EN/IEC 61800-3
    EN 50347
    IEC 61800-3, vyd. 2
    EN 61800-3:2001, druhé prostředí
    EN/IEC 50178
    EN 61800-3 : 2001-02
    certifikace výrobku
    CUL
    TÜV
    UL
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    40…55 °C (se snížením výkonu o 2 % na °C)
    0…40 °C (without derating)
    dovolená teplota okolního vzduchu
    105 °C výkonový zesilovač
    110 °C motor
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m ne
    relativní vlhkost
    15…85 % bez kondenzace
    odolnost proti vibracím
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cyklů podle EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    150 m/s² 1000 rázů podle EN/IEC 60068-2-29
    stupeň krytí IP
    Pouzdro hřídele: IP41 podle EN/IEC 60034-5
    Celkový kromě pouzdra hřídele: IP54 podle EN/IEC 60034-5
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    1,7 kg
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • English6
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3 MB
    Datum 31.7.20
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILA2T Modbus TCP Integrated Drive, User Guide (Verze 00)
    Popis
    This product manual contains information on technical data, installation, operation, and more for the ILA2T Modbus TCP Lexium Integrated Drive.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.5 MB
    Datum 1.8.20
    Popis
    This product manual contains information on technical data, installation, operation, and more for the ILA2T Modbus TCP Lexium Integrated Drive.
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 417.6 KB
    Datum 1.11.20
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 325.1 KB
    Datum 1.11.20
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 106 KB
    Datum 1.6.16
  • Zobrazit více
    View less

    Software a firmware

    Jazyk
    • English2
    Software - verze
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Lexium CT installer (Verze V1.0.14)
    Soubory v dokumentu
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 9.4 MB
    Datum 8.5.15
    Soubory v dokumentu
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    Firmware – verze
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILA_Firmware (Verze V1.103)
    Popis
    For Cybersecurity reasons use the following versionsILA2x Drive Firmware (PR892.30) - V01.103 (or greater)ILx2T Modbus TCP Communication Firmware (PR907.30) - V01.107 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Communication Firmware (PR907.40) - V01.107 (or greater)ILx2T Modbus TCP Product Manual - 08/2020 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Product Manual - 08/2020 (or greater)Lexium CT - V2.010 Release 1/27/2011 (or greater)GDB File - blct089x30_01103.gdb (or greater)To update your device contact your local Schneider Electric representative.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 75.5 KB
    Datum 4.9.20
    Popis
    For Cybersecurity reasons use the following versionsILA2x Drive Firmware (PR892.30) - V01.103 (or greater)ILx2T Modbus TCP Communication Firmware (PR907.30) - V01.107 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Communication Firmware (PR907.40) - V01.107 (or greater)ILx2T Modbus TCP Product Manual - 08/2020 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Product Manual - 08/2020 (or greater)Lexium CT - V2.010 Release 1/27/2011 (or greater)GDB File - blct089x30_01103.gdb (or greater)To update your device contact your local Schneider Electric representative.
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.