Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Lexium ILA, ILE, ILS
ILE2K661PB1A5 Schneider Electric

ILE2K661PB1A5

Green premium brand logo
ILE2K661PB1A5 Schneider Electric
ILE2K661PB1A5
Green premium brand logo

kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    Zabudovaný pohon Lexium
    typ produktu nebo součásti
    Integrovaný pohon
    označení přístroje
    ILE
    typ motoru
    Bezkomutátorový DC motor
    počet pólů motoru
    6
    počet fází v síti
    Jednofázové
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    48 V
    24 V
    typ sítě
    DC
    komunikační rozhraní
    Ethernet/IP, integrovaný
    délka
    229 mm
    typ vinutí
    Střední rychlost otáčení a střední moment
    elektrické připojení
    Konektory desky plošného spoje
    parkovací brzda
    Ne
    typ převodovky
    Šnekový převod, 2 stupně
    převodový poměr
    24:1 (525:22)
    jmenovité otáčky
    168 ot/min při 24 V
    168 ot/min při 48 V
    jmenovitý kroutící moment
    3,8 N.m při 24 V
    3,8 N.m při 48 V
    Doplňky
    přenosová rychlost
    125, 250, 500 kbaud
    upevnění
    Příruba
    osová výška motoru
    66 mm
    délka motoru
    1
    průměr centrovacího kroužku
    36 mm
    počet montážních otvorů
    2
    montážní otvor o průměru
    4,4 mm
    typ enkodéru
    Enkóder BLDC
    provedení hřídele
    Dutá hřídel
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    meze napájecího napětí
    18…55,2 V
    proud I (A)
    7000 mA max. (špička)
    5500 mA maximální nepřetržitý
    jmenovitý proud pojistky
    16 A
    nastavovací rozhraní
    RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu)
    typ vstupu/výstupu
    4 sig. (každý může být použit jako vstup nebo výstup)
    garantovaná úroveň log 0
    -3...4,5 V
    garantovaná úroveň log 1
    15...30 V
    diskrétní proudový vstup
    10 mA při 24 V zap./STO_A pro bezpečnostní vstup
    3 mA při 24 V zap./STO_B pro bezpečnostní vstup
    2 mA při 24 V pro rozhraní signálu 24 V
    napětí diskrétního výstupu
    23...25 V
    maximální spínací proud
    100 mA na výstup
    200 mA celkem
    typ ochrany
    Bezpečné odpojení motoru
    Zkrat na výstupním napětí
    Přetížení výstupního napětí
    proud zdroje
    0,1 A (výkonový stupeň blokován)
    6,8 A při 24 V
    3,8 A při 48 V
    jm. výstupní výkon
    45 W při 24 V
    66 W při 48 V
    maximální klidový moment
    6,19 N.m při 24 V
    6,19 N.m při 48 V
    klidový krouticí moment
    4,2 N.m
    aret. kroutící moment
    2,9 N.m
    rozlišení enkodéru
    12 poloh na otáčku motor
    1,26° výstup převodovky
    chyba přesnosti
    +/- 1 bod
    moment setrvačnosti motoru
    90 kg.cm²
    maximální mechanická rychlost
    186 ot./min
    max. radiální síla Fr
    200 N
    max. axiální síla Fa
    80 N
    životnost v hodinách
    3000 H ložisko
    označení
    CE
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    hmotnost přístroje
    2,3 kg
    Prostředí
    normy
    EN 50347
    IEC 60072-1
    EN 61800-3 : 2001-02
    IEC 61800-3, vyd. 2
    EN 61800-3:2001, druhé prostředí
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 50178
    certifikace výrobku
    CUL
    UL
    TÜV
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    40…55 °C (se snížením výkonu o 2 % na °C)
    0…40 °C (ne)
    dovolená teplota okolního vzduchu
    105 °C výkonový zesilovač
    110 °C motor
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m without derating
    relativní vlhkost
    15…85 % bez kondenzace
    odolnost proti vibracím
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cyklů podle EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    150 m/s² 1000 rázů podle EN/IEC 60068-2-29
    stupeň krytí IP
    Pouzdro hřídele: IP41 podle EN/IEC 60034-5
    Celkový kromě pouzdra hřídele: IP54 podle EN/IEC 60034-5
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet jednotek v balení
    1
    Hmotnost balení (libry)
    2,3 kg
    Výška balení 1
    10,4 cm
    Šířka balení 1
    18 cm
    Délka balení 1
    36,5 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Neobsahuje PVC
    Ano
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky9
    • čeština5
    • English6
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3 MB
    Datum 31.7.20
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILE2K EtherNet/IP - Integrated Drive, User Guide (Verze 00)
    Popis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation, and maintenanceof the integrated drive ILE2K.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.3 MB
    Datum 1.8.20
    Popis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation, and maintenanceof the integrated drive ILE2K.
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILE2K661PB1A5 : kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    Popis
    kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.20
    Popis
    kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILE2K661PB1A5 : kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    Popis
    kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.20
    Popis
    kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 385 KB
    Datum 1.11.20
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 283.9 KB
    Datum 1.11.20
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 106 KB
    Datum 1.6.16
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILE2K661PB1A5 : kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    Popis
    kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.20
    Popis
    kompaktní synchronní EC motor 24..48 V-rozhranní EtherNet/IP-L = 174 mm-24:1
  • Zobrazit více
    View less

    Software a firmware

    Jazyk
    • English2
    Software - verze
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Lexium CT installer (Verze V1.0.14)
    Soubory v dokumentu
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 9.4 MB
    Datum 8.5.15
    Soubory v dokumentu
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    Firmware – verze
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILE_Firmware (Verze V1.103)
    Popis
    For Cybersecurity reasons use the following versionsILE2x Drive Firmware (PR893.30) - V01.103 (or greater)ILx2T Modbus TCP Communication Firmware (PR907.30) - V01.107 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Communication Firmware (PR907.40) - V01.107 (or greater)ILx2T Modbus TCP Product Manual - 08/2020 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Product Manual - 08/2020 (or greater)Lexium CT - V2.010 Release 1/27/2011 (or greater)GDB File - blct089x30_01103.gdb (or greater)To update your device contact your local Schneider Electric representative.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 75.5 KB
    Datum 4.9.20
    Popis
    For Cybersecurity reasons use the following versionsILE2x Drive Firmware (PR893.30) - V01.103 (or greater)ILx2T Modbus TCP Communication Firmware (PR907.30) - V01.107 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Communication Firmware (PR907.40) - V01.107 (or greater)ILx2T Modbus TCP Product Manual - 08/2020 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Product Manual - 08/2020 (or greater)Lexium CT - V2.010 Release 1/27/2011 (or greater)GDB File - blct089x30_01103.gdb (or greater)To update your device contact your local Schneider Electric representative.
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.