Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Lexium ILA, ILE, ILS
ILS1R853PB1A0 Schneider Electric

ILS1R853PB1A0

Green premium brand logo
ILS1R853PB1A0 Schneider Electric
ILS1R853PB1A0
Green premium brand logo

kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    Zabudovaný pohon Lexium
    typ produktu nebo součásti
    Integrovaný pohon
    označení přístroje
    ILS
    typ motoru
    3fázový krokový motor
    počet pólů motoru
    6
    počet fází v síti
    Jednofázové
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V
    36 V
    typ sítě
    DC
    komunikační rozhraní
    RS485, integrovaný
    délka
    200,6 mm
    typ vinutí
    Střední rychlost otáčení a střední moment
    elektrické připojení
    Konektory desky plošného spoje
    parkovací brzda
    Ne
    typ převodovky
    Ne
    jmenovité otáčky
    120 ot/min při 36 V
    60 ot/min při 24 V
    jmenovitý kroutící moment
    6 N.m
    přídržný moment
    6 N.m
    Doplňky
    přenosová rychlost
    9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu
    upevnění
    Příruba
    osová výška motoru
    85 mm
    délka motoru
    3
    průměr centrovacího kroužku
    60 mm
    hloubka středního kroužku
    2 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    6,5 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    99 mm
    typ enkodéru
    Pulzní index
    provedení hřídele
    Hladká
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    14 mm
    délka hřídele
    30 mm
    meze napájecího napětí
    18…40 V
    proud I (A)
    5000 mA maximum
    jmenovitý proud pojistky
    10 A
    typ vstupu/výstupu
    4 sig. (každý může být použit jako vstup nebo výstup)
    garantovaná úroveň log 0
    -3...4,5 V
    garantovaná úroveň log 1
    15...30 V
    diskrétní proudový vstup
    10 mA při 24 V zap./STO_A pro bezpečnostní vstup
    3 mA při 24 V zap./STO_B pro bezpečnostní vstup
    2 mA při 24 V pro rozhraní signálu 24 V
    napětí diskrétního výstupu
    23...25 V
    maximální spínací proud
    100 mA na výstup
    200 mA celkem
    typ ochrany
    Přetížení výstupního napětí
    Zkrat na výstupním napětí
    Bezpečné odpojení motoru
    maximální klidový moment
    6 N.m
    klidový krouticí moment
    6 N.m
    rozlišení enkodéru
    20000 poloh na otáčku
    chyba přesnosti
    +/- 6 arc/min
    moment setrvačnosti motoru
    3,3 kg.cm²
    maximální mechanická rychlost
    1000 ot./min
    max. radiální síla Fr
    110 N
    max. axiální síla Fa
    170 N (síla v tahu)
    30 N (silový přetlak)
    životnost v hodinách
    20000 H ložisko
    označení
    CE
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    hmotnost přístroje
    4,7 kg
    Prostředí
    normy
    IEC 61800-3, vyd. 2
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN/IEC 50178
    EN 50347
    IEC 60072-1
    EN 61800-3:2001, druhé prostředí
    certifikace výrobku
    TÜV
    UL
    CUL
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    50…65 °C (se snížením výkonu o 2 % na °C)
    0…50 °C (ne)
    dovolená teplota okolního vzduchu
    105 °C výkonový zesilovač
    110 °C motor
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m ne
    relativní vlhkost
    15…85 % bez kondenzace
    odolnost proti vibracím
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cyklů podle EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    150 m/s² 1000 rázů podle EN/IEC 60068-2-29
    stupeň krytí IP
    Pouzdro hřídele: IP41 podle EN/IEC 60034-5
    Celkový kromě pouzdra hřídele: IP54 podle EN/IEC 60034-5
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet jednotek v balení
    1
    Hmotnost balení (libry)
    5,1 kg
    Výška balení 1
    10,5 cm
    Šířka balení 1
    19 cm
    Délka balení 1
    39 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Neobsahuje PVC
    Ano
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky9
    • čeština5
    • English6
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3 MB
    Datum 31.7.20
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILS1B, ILS1F, ILS1R Lexium Integrated Drives (Verze 2.00)
    Popis
    This product manual provides information on technical data, installation, operation, and more for ILS1B, ILS1F, and ILS1R Lexium Integrated Drives.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.5 MB
    Datum 19.9.08
    Popis
    This product manual provides information on technical data, installation, operation, and more for ILS1B, ILS1F, and ILS1R Lexium Integrated Drives.
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILS1R853PB1A0 : kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A
    Popis
    kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILS1R853PB1A0 : ILS1R853PB1A0_REACH_DECLARATION
    Popis
    ILS1R853PB1A0_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    ILS1R853PB1A0_REACH_DECLARATION
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 400.1 KB
    Datum 1.11.20
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 297.1 KB
    Datum 1.11.20
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 106 KB
    Datum 1.6.16
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ILS1R853PB1A0 : kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A
    Popis
    kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A
  • Zobrazit více
    View less

    Software a firmware

    Jazyk
    • Všechny jazyky1
    Software - verze
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Lexium CT installer (Verze V1.0.14)
    Soubory v dokumentu
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 9.4 MB
    Datum 8.5.15
    Soubory v dokumentu
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.