Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

kompaktní pohon ILT krokový motor - 24..48V DC - pulzy/směr - 0.19N.m

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zabudovaný pohon Lexium
    typ produktu nebo součásti
    Integrovaný pohon
    označení přístroje
    ILT
    typ motoru
    2fáz. krokový motor
    typ sítě
    DC
    elektrické připojení
    Průmyslový konektor
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...48 V
    komunikační rozhraní
    Pulzní/DC 5 -24 V
    délka
    77,72 mm
    typ vinutí
    Střední rychlost otáčení a střední moment
    parkovací brzda
    Ne
    typ převodovky
    Ne
    jmenovité otáčky
    1500 ot/min při 48 V
    800 ot/min při 24 V
    přídržný moment
    0,19 N.m
    Doplňky
    montážní držák
    Příruba
    osová výška motoru
    42 mm
    typ enkodéru
    Ne
    meze napájecího napětí
    12...48 V
    proud I (A)
    1,3 A (maximální nepřetržitý)
    typ vstupu/výstupu
    3 vstupy (Step Clock, Direction, Enable)
    garantovaná úroveň log 1
    >= 2,2 V
    typ ochrany
    Přetížení výstupního napětí
    Zkrat na výstupním napětí
    maximální klidový moment
    0,19 N.m
    klidový krouticí moment
    0,19 N.m
    rozlišení enkodéru
    1000 kroků
    10000 kroků
    12800 kroků
    1600 kroků
    200 kroků
    2000 kroků
    20000 kroků
    25000 kroků
    25600 kroků
    3200 kroků
    400 kroky
    40000 kroky
    5000 kroků
    50000 kroků
    51200 kroků
    6400 kroků
    800 kroků
    chyba přesnosti
    +/- 0,3 arc/min
    moment setrvačnosti motoru
    0,038 kg.cm²
    životnost v hodinách
    20000 H
    označení
    CE
    Prostředí
    standardy
    EMC odolnost IEC 61000-4-2
    EN 55011:2007, A2:2007 pro Skupinu 1, Třídu A
    EN 61000-3-2 : 2006
    EN 61000-3-3:1995, A1:2001, A2:2005
    IEC 61000-4-11
    IEC 61000-4-3
    IEC 61000-4-4
    IEC 61000-4-5
    IEC 61000-4-6
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    > 50...65 °C se snížením výkonu o 2 % na °C
    0...50 °C bez snížení zatížení
    dovolená teplota okolního vzduchu
    100 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -25...70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m bez snížení zatížení
    relativní vlhkost
    15...85 % bez kondenzace
    stupeň krytí IP
    IP41 pouzdro hřídele podle EN/IEC 60034-5
    IP54 celkový kromě pouzdra hřídele podle EN/IEC 60034-5
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Lexium integrated drive with 2 phase stepper motor ILP ILT DoC (Verze 1.1)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.