Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Thorsman
    označení výrobku
    Thorsman 25 LED
    typ produktu nebo součásti
    Pracovní lampa
    světelný zdroj
    COB LED 25 W
    Doplňky
    typ instalace
    Venkovní
    Vnitřní
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    100...240 V
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    konfigurace násuvného pólu
    2P + E
    standard pro zásuvku
    Schuko/FR
    světelný tok
    2500 lm
    životnost žárovky
    50000 H
    index podání barev
    Ra=80
    osvětlení
    0,5 m : 4400 lux
    izolace kabelu
    Neoprén
    materiál
    Hliník
    elektrické připojení
    5 m H05RN-F3x1.0 mm² napájecí kabel
    výška
    235 mm
    šířka
    220 mm
    hloubka
    75 mm
    hmotnost přístroje
    1,9 kg
    Prostředí
    popis prostředí
    Vodotěsný
    Prachotěsné
    stupeň krytí IP
    IP67
    stupeň ochrany IK
    IK07
    označení kvality
    CE
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...40 °C
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Nouzová svítidla a pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 1.3.18
    Velikost 12.2 MB
    worklamps catalogue module (Verze 1.0)
    Datum 19.2.18
    Velikost 260.2 KB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Thorsman pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 23.5.18
    Velikost 1.1 MB
    Thorsman work lights (Verze 1.0)
    Datum 2.11.16
    Velikost 6.7 MB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CE Declaration Thorsman LED lights v5 (Verze 1.0)
    Datum 9.1.19
    Velikost 234.6 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.