Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Thorsman Mini 1,3W LED - znovunabíjecí ruční světlo (USB)

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Thorsman
    označení výrobku
    Thorsman Mini 1.5 LED
    typ produktu nebo součásti
    Ruční pracovní světlo
    světelný zdroj
    COB LED 1,5 W
    Doplňky
    typ instalace
    Vnitřní
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    5 V
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    výstupní napětí
    5 V DC 1 A
    typ baterie
    Li-Ion (Lithium-Ion) 1 Ah 3,7 V
    provozní doba
    2,5 h při 110 lm
    životnost žárovky
    50000 H
    index podání barev
    Ra=70
    osvětlení
    0,5 m : 80 lux
    součást výrobku
    Kabel USB
    výška
    120 mm
    šířka
    59 mm
    hloubka
    25 mm
    hmotnost přístroje
    112 g
    Prostředí
    popis prostředí
    Prachotěsné
    stupeň krytí IP
    IP65
    označení kvality
    CE
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10...40 °C
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Nouzová svítidla a pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 1.3.18
    Velikost 12.2 MB
    worklamps catalogue module (Verze 1.0)
    Datum 19.2.18
    Velikost 260.2 KB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Thorsman work lights (Verze 1.0)
    Datum 2.11.16
    Velikost 6.7 MB
    Thorsman pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 23.5.18
    Velikost 1.1 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 13.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 13.3.19
    Velikost 0
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CE Declaration Thorsman LED lights v5 (Verze 1.0)
    Datum 9.1.19
    Velikost 234.6 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.