Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Thorsman
    označení výrobku
    Thorsman 30 LED
    typ produktu nebo součásti
    Pracovní lampa
    světelný zdroj
    SMD LED 5630 30 W
    Doplňky
    typ instalace
    Venkovní
    Vnitřní
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    100...240 V
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    konfigurace násuvného pólu
    2P + E
    standard zástrčky
    Schuko/FR
    standard pro zásuvku
    Francie
    počet výstupních zásuvek
    1 x
    světelný tok
    2850 lm
    životnost žárovky
    50000 H
    index podání barev
    Ra=80
    úhel paprsku
    100 °
    izolace kabelu
    Neoprén
    materiál
    ABS (akrylonitril butadien-styren)
    TPE (termoplastický elastomer)
    elektrické připojení
    2 m H07RN-F3G1.5 mm² power cord
    výška
    250 mm
    šířka
    256 mm
    hloubka
    109 mm
    hmotnost přístroje
    1,75 kg
    Prostředí
    popis prostředí
    Prachotěsné
    Stříkající voda
    stupeň krytí IP
    IP54
    stupeň ochrany IK
    IK07
    označení kvality
    CE
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...40 °C
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Nouzová svítidla a pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 1.3.18
    Velikost 12.2 MB
    worklamps catalogue module (Verze 1.0)
    Datum 19.2.18
    Velikost 260.2 KB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Thorsman pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 23.5.18
    Velikost 1.1 MB
    Thorsman work lights (Verze 1.0)
    Datum 2.11.16
    Velikost 6.7 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 13.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 13.3.19
    Velikost 0
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CE Declaration Thorsman LED lights v5 (Verze 1.0)
    Datum 9.1.19
    Velikost 234.6 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.