Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Thorsman
    označení výrobku
    Thorsman Top-view 2.0 LED
    typ produktu nebo součásti
    Čelovka
    světelný zdroj
    COB LED 2 W
    Doplňky
    typ instalace
    Venkovní
    Vnitřní
    výstupní napětí
    5 V DC 1 A
    typ baterie
    Li-Poly (Lithium-Polymer) 1,6 Ah
    provozní doba
    3 h at 200 lm
    6 h at 100 lm
    životnost žárovky
    50000 H
    index podání barev
    Ra=80
    osvětlení
    0,5 m : 300 lux
    0,5 m : 500 lux
    materiál
    Plast
    výška
    105 mm
    šířka
    52 mm
    hloubka
    43 mm
    hmotnost přístroje
    120 g
    Prostředí
    popis prostředí
    Vodotěsný
    Prachotěsné
    stupeň krytí IP
    IP65
    stupeň ochrany IK
    IK07
    označení kvality
    CE
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10...40 °C
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Nouzová svítidla a pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 1.3.18
    Velikost 12.2 MB
    worklamps catalogue module (Verze 1.0)
    Datum 19.2.18
    Velikost 260.2 KB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Thorsman work lights (Verze 1.0)
    Datum 2.11.16
    Velikost 6.7 MB
    Thorsman pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 23.5.18
    Velikost 1.1 MB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CE Declaration Thorsman LED lights v5 (Verze 1.0)
    Datum 9.1.19
    Velikost 234.6 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.