Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Zobrazit vše   Prodlužovací kabely na bubnech značky Thorsman
IMT33154 Schneider Electric

IMT33154

IMT33154 Schneider Electric
IMT33154

prodlužovací kabel na bubnu 25m PVC 3G1,5 IP44 - spojka

Zobrazit více parametrů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    PROchantier
    typ produktu nebo součásti
    Extension cable reel
    použití zařízení
    Napájení
    Doplňky
    délka kabelu
    25 m
    Průřez kabelu
    1,5 mm²
    typ kabelu
    H05VV-F3G1.5
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    295 mm
    šířka
    394 mm
    hloubka
    212 mm
    hmotnost přístroje
    5,71 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP44
    Nabídka udržitelnosti
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky8
    • čeština2
    • English6
    • French2
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    DIY catalogue fixing & toole for electricians (Verze 2.0)
    Popis
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.7 MB
    Datum 30.9.19
    Popis
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 324.4 KB
    Datum 19.2.18
    Příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.7 MB
    Datum 10.2.14
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.1 MB
    Datum 3.6.13
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 695.2 KB
    Datum 25.1.18
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    IMT33154 : Thorsman - Ext. lead 25m HO5VVF 3G1.5 IP44 Contour
    Popis
    Thorsman - Ext. lead 25m HO5VVF 3G1.5 IP44 Contour
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 23.2.20
    Popis
    Thorsman - Ext. lead 25m HO5VVF 3G1.5 IP44 Contour
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 801.1 KB
    Datum 25.1.18
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    IMT33154 : Thorsman - Ext. lead 25m HO5VVF 3G1.5 IP44 Contour
    Popis
    Thorsman - Ext. lead 25m HO5VVF 3G1.5 IP44 Contour
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 23.2.20
    Popis
    Thorsman - Ext. lead 25m HO5VVF 3G1.5 IP44 Contour
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /