Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Canalis KBB
KBB40ED22300W Schneider Electric

KBB40ED22300W

Green premium brand logo
KBB40ED22300W Schneider Electric
KBB40ED22300W
Green premium brand logo

Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    Canalis
    typ produktu nebo součásti
    Přípojnicový systém
    kompatibilita výrobku
    KBB
    Doplňky
    použití zařízení
    Distribuční rovný díl
    Osvětlení
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230...400 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    40 A při 35 °C
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    0,94 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    9,6 kA
    mez tepelného namáhání
    900 kA².s
    THDI
    0…15 % 40 A
    15…33 % 32 A
    33…100 % 28 A
    maximum voltage drop
    <0,3 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,28 V s účiníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,25 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,22 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    montáž
    Šrouby
    popis sběrnice
    Přímá délka
    počet pólů přípojnicového systému
    L + N + PE
    počet obvodů
    2
    počet vývodů - zásuvek
    0
    typ ovládání
    Ne
    normy
    EN/IEC 61439-6
    EN/IEC 60439-2
    šířka
    3100 mm
    hloubka
    51 mm
    výška
    60 mm
    délka
    3 m
    barva
    Bílá (RAL 9003)
    hmotnost přístroje
    5,2 kg
    počet kusů na sadu
    Sada 6
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 podle EN/IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK06 podle EN/IEC 62262
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    0…35 °C (100 % In)
    35…40 °C (96 % In)
    40…45 °C (93 % In)
    45…50 °C (89 % In)
    50…55 °C (85 % In)
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    4,8 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Informace o životním prostředí
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Neobsahuje PVC
    Ano
    Obsah halogenů
    Produkt neobsahuje halogeny
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky10
    • čeština6
    • English6
    • Chinese3
    • French4
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10 MB
    Datum 1.6.14
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Verze 3.1)
    Popis
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 60.9 MB
    Datum 2.8.16
    Popis
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    CANALIS LENGTH KBB40 WHITE (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    stp
    203.1 KB
    pdf
    176 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 379.1 KB
    Datum 11.1.18
    Soubory v dokumentu
    stp
    203.1 KB
    pdf
    176 KB
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 402.8 KB
    Datum 22.4.14
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.8 MB
    Datum 2.1.18
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    KBB40ED22300W : Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    Popis
    Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.20
    Popis
    Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    KBB40ED22300W : Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    Popis
    Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.20
    Popis
    Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Canalis KBB 25A-40A (Verze 3.0)
    Popis
    Canalis KBB 25A-40A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 323.4 KB
    Datum 3.7.20
    Popis
    Canalis KBB 25A-40A
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 272 KB
    Datum 24.4.17
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    KBB40ED22300W : Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    Popis
    Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.20
    Popis
    Canalis-rovná délka distribuční 40A 3m - L+N+PE - bílá
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.