Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi
Zobrazit vše Canalis KS
KSB400ZF1 Schneider Electric

KSB400ZF1

Green premium brand logo
KSB400ZF1 Schneider Electric
KSB400ZF1
Green premium brand logo

Canalis - univerzální držák - 400 A

Zobrazit více parametrů
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Canalis
    Označení výrobku
    KS
    typ produktu nebo součásti
    Držák
    kompatibilita
    KS
    upevnění montážního zařízení
    Zavěšení na závit. tyč
    Montáž na stěnu
    maximální zatížení
    70 kg
    počet kusů na sadu
    Sada 10
    Doplňky
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro upevnění
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    400,0 A
    šířka
    30 mm
    hloubka
    92 mm
    výška
    183 mm
    hmotnost přístroje
    300 g
    Prostředí
    normy
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky12
    • čeština8
    • English11
    • Chinese7
    • French8
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Verze 4.1)
    Popis
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Velikost pdf
    Velikost 68.3 MB
    Datum 17.1.19
    Popis
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Verze 3.1)
    Popis
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Velikost pdf
    Velikost 60.9 MB
    Datum 2.8.16
    Popis
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    FIXING BRACKET 400 A (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    stp
    112.4 KB
    pdf
    121.3 KB
    Velikost zip
    Velikost 233.8 KB
    Datum 24.6.14
    Soubory v dokumentu
    stp
    112.4 KB
    pdf
    121.3 KB
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 216.3 KB
    Datum 22.4.14
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 5.8 MB
    Datum 1.6.15
    Velikost pdf
    Velikost 5.5 MB
    Datum 1.6.15
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    KSB400ZF1_ROHS_DECLARATION
    Popis
    KSB400ZF1_ROHS_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 14.11.19
    Popis
    KSB400ZF1_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    KSB400ZF1_REACH_DECLARATION
    Popis
    KSB400ZF1_REACH_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 14.11.19
    Popis
    KSB400ZF1_REACH_DECLARATION
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 222.7 KB
    Datum 22.7.15
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 265.9 KB
    Datum 24.4.17
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    KSB400ZF1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    KSB400ZF1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 14.11.19
    Popis
    KSB400ZF1_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /