Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   TeSys D
LC1D18B7 Schneider Electric

LC1D18B7

Green premium brand logo
LC1D18B7 Schneider Electric
LC1D18B7
Green premium brand logo

stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys D
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení přístroje
    LC1D
    použití stykače
    Odporová zátěž
    Ovládání motoru
    kategorie použití
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    popis pólů
    3P
    power pole contact composition
    3 Z
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    Výkonový obvod: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Výkonový obvod: <= 300 V DC
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    18 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
    32 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    výkon motoru (kW)
    4 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    9 kW při 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW při 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    4 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp při 115 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory
    3 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory
    5 hp při 200/208 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
    5 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
    10 hp při 460/480 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
    15 hp při 575/600 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
    typ ovládacího obvodu
    AC při 50/60 Hz
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    24 V AC 50/60 Hz
    Složení pomocného kontaktu
    1 Z + 1 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC 60947
    kategorie přepětí
    III
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A při <60 °C pro signalizační obvod
    32 A při <60 °C pro výkonový obvod
    Irms jmen.zapínací proud
    140 A AC pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1
    250 A DC pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1
    300 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
    jmenovitá vypínací schopnost
    300 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    145 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod
    240 A při <40 °C - 1 s pro výkonový obvod
    40 A při <40 °C - 10 min pro výkonový obvod
    84 A při <40 °C - 1 min pro výkonový obvod
    100 A - 1 s pro signalizační obvod
    120 A - 500 ms pro signalizační obvod
    140 A - 100 ms pro signalizační obvod
    jmenovitý proud pojistky
    10 A gG pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1
    50 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    35 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    průměrná impedance
    2,5 mΩ - Ith 32 A 50 Hz pro výkonový obvod
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    Výkonový obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1
    Výkonový obvod: 600 V CSA certifikováno
    Výkonový obvod: 600 V UL certifikováno
    Signalizační obvod: 690 V podle IEC 60947-1
    Signalizační obvod: 600 V CSA certifikováno
    Signalizační obvod: 600 V UL certifikováno
    elektrická životnost
    1,65 Mcyklů 18 A AC-3 při Ue <= 440 V
    1 Mcyklů 32 A AC-1 při Ue <= 440 V
    ztrátový výkon na pól
    2,5 W AC-1
    0,8 W AC-3
    Front cover
    Ano
    upevnění
    Lišta
    Deska
    standardy
    CSA C22.2 č. 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifikace výrobku
    GOST
    CCC
    CSA
    UL
    RINA
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GL
    připojení - svorky
    Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
    Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
    Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
    Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…6 mm²ohebný bez kabelové koncovky
    Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5…6 mm²ohebný bez kabelové koncovky
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…6 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…6 mm²pevný bez kabelové koncovky
    Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5…6 mm²pevný bez kabelové koncovky
    kroutící moment
    Výkonový obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
    Výkonový obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
    Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
    Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
    provozní doba
    12...22 ms spínání
    4...19 ms vypínání
    úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
    B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
    mechanická životnost
    15 Mcyklů
    maximum operating rate
    3600 cyk/h při <60 °C
    Doplňky
    provedení cívky
    Bez vestavěného odrušovacího modulu
    meze napětí ovl. obvodu
    0,3...0,6 Uc -40…70 °C odpadnutí AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc -40…60 °C provozní AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc -40…60 °C provozní AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C provozní AC 50/60 Hz
    spotřeba při přítahu (VA)
    70 VA 60 Hz cos fi 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos fi 0,75 20 °C)
    přídržný příkon ve VA
    7,5 VA 60 Hz cos fi 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos fi 0,3 20 °C)
    tepelné ztráty
    2…3 W při 50/60 Hz
    typ pomocných kontaktů
    typ mechanicky svázané kontakty 1 Z + 1 V podle IEC 60947-5-1
    typ zrcadlové kontakty 1 V podle IEC 60947-4-1
    frekvence signalizačního obvodu
    25...400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    nepřekrývající se čas
    1,5 ms při vypnutí mezi V a Z kontaktem
    1,5 ms při zapnutí mezi V a Z kontaktem
    izolační odpor
    > 10 MΩ pro signalizační obvod
    kompatibilita kontaktu
    M2
    označení kompatibility
    LC1D
    motor power range
    4…6 kW při 200…240 V 3 fáze
    7…11 kW při 380…440 V 3 fáze
    7…11 kW při 480…500 V 3 fáze
    typ motorového spouštěče
    Přímý on-line stykač
    napětí cívky stykače
    24 V AC standardní
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 čelní podle IEC 60529
    Použití ochrany
    TH podle IEC 60068-2-30
    stupeň znečištění
    3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40…60 °C
    60…70 °C se snížením zatížení
    teplota okolí pro uskladnění
    -60…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...3000 m
    požární odolnost
    850 °C podle IEC 60695-2-1
    odolný proti působení plamene
    V1 podle UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrace stykač sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz
    Rázy stykač vypnut: 10 Gn po dobu 11 ms
    Rázy stykač sepnut: 15 Gn po dobu 11 ms
    výška
    77 mm
    šířka
    45 mm
    hloubka
    86 mm
    hmotnost přístroje
    0,33 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Neobsahuje PVC
    Ano
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky19
    • čeština8
    • English13
    • Chinese3
    • French3
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.8 MB
    Datum 1.5.18
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.6 MB
    Datum 1.3.17
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Verze 8.0)
    Popis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 16.1 MB
    Datum 22.7.20
    Popis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verze 10.0)
    Popis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 118.2 MB
    Datum 22.7.20
    Popis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Verze 7.0)
    Popis
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5 MB
    Datum 22.7.20
    Popis
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format zip
    Velikost 30.3 MB
    Datum 3.10.18
    Soubory v dokumentu
    Příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.9 MB
    Datum 1.5.15
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.9 MB
    Datum 20.7.18
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.7 MB
    Datum 17.7.17
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 263.8 KB
    Datum 26.6.14
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.4 MB
    Datum 21.5.12
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 932.9 KB
    Datum 1.3.17
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 87.9 KB
    Datum 1.8.02
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    LC1D18B7 : stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    Popis
    stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 22.10.20
    Popis
    stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    LC1D18B7 : stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    Popis
    stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 22.10.20
    Popis
    stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Verze 3.0)
    Popis
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 132 KB
    Datum 28.4.16
    Popis
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Verze 2.0)
    Popis
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 157.9 KB
    Datum 28.4.16
    Popis
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 303.8 KB
    Datum 28.6.19
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    LC1D18B7 : stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    Popis
    stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 22.10.20
    Popis
    stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.