Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

TeSys F stykač - 3P (3 Z) - AC-3 - <= 440 V 115 A - cívka 220 V AC

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys F
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení přístroje
    LC1F
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategorie použití
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    popis pólů
    3P
    složení výkonových kontaktů
    3 Z
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    200 A (<= 40 °C) at <= 440 V AC-1
    115 A (<= 55 °C) at <= 440 V AC-3
    výkon motoru (kW)
    55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    59 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3
    59 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    75 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    18.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    220 V AC 40...400 Hz
    Doplňky
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    kategorie přepětí
    III
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    200 A při <= 40 °C
    jmenovitá vypínací schopnost
    920 A podle IEC 60947-4-1
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    1100 A <= 40 °C 10 s
    640 A <= 40 °C 30 s
    520 A <= 40 °C 1 min
    400 A <= 40 °C 3 min
    320 A <= 40 °C 10 min
    jmenovitý proud pojistky
    125 A aM při <= 440 V
    200 A gG při <= 440 V
    průměrná impedance
    0,37 mOhm při 50 Hz - Ith 200 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V podle IEC 60947-4-1
    1500 V podle VDE 0110 skupina C
    ztrátový výkon na pól
    15 W AC-1
    5 W AC-3
    montážní držák
    Deska
    standardy
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    certifikace výrobku
    ABS
    BV
    CCC
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMRoS
    UL
    CB
    připojení - svorky
    Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Výkonový obvod : konektor 1 kabel(y) 95 mm²
    Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
    Výkonový obvod : svorky pro oka 1 kabel(y) 95 mm²
    Výkonový obvod : šroubové spojení
    Power circuit : bar 2 x (20 x 3 mm)
    kroutící moment
    Ovládací obvod : 1,2 N.m
    Výkonový obvod : 10 N.m
    meze napětí ovl. obvodu
    0,35...0,55 Uc při 55 °C odpadnutí 50/60 Hz
    0,85...1,1 Uc při 55 °C provozní 50/60 Hz
    spotřeba při přítahu (VA)
    550 VA při 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    660 VA při 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    přídržný příkon ve VA
    45 VA při 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    55 VA při 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    tepelné ztráty
    12...16 W
    provozní doba
    35 ms closing (at Uc)
    130 ms opening (at Uc)
    mechanická životnost
    10 Mcyklů
    pracovní rozsah
    2400 cyklu/h při <= 55 °C
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP2x čelní s kryty (objednat samostatně) podle IEC 60529
    IP2x čelní s kryty (objednat samostatně) podle VDE 0106
    použití ochrany
    TH
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5...55 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -60...80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    -40...70 °C
    pracovní nadmořská výška
    3000 m bez snížení zatížení
    mechanická robustnost
    Vibrations resistance contactor open 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations resistance contactor closed 6 Gn, 5...300 Hz
    Shocks resistance contactor open 9 Gn for 11 ms
    Shocks resistance contactor closed 15 Gn for 11 ms
    výška
    162 mm
    šířka
    163,3 mm
    hloubka
    171 mm
    hmotnost přístroje
    3,43 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for LC1F115M7: TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (115 to 400 A) - Control circuit: a.c. or d.c. (Verze 1.0)
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (Verze 1.0)
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys F 1000 leaflet (Verze 1.0)
    Datum 27.2.19
    Velikost 6.1 MB
    Datum 27.2.19
    Velikost 819.5 MB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CCC TeSys F - LC.F115-150, Czech Republic (Verze 1.0)
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    LC1 F115...F1250 Contactors (Verze 04)
    Datum 21.6.18
    Velikost 6.8 MB
    Certifikát pro námořnictvo
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    DNV-GL Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactor (Verze 1.0)
    RINA Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactors (Verze 1.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 24.4.19
    Velikost 200 B
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 24.4.19
    Velikost 200 B
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Verze 1.1)
    Datum 8.6.18
    Velikost 397.4 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Verze 1.0)
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Verze 1.1)
    Datum 17.3.16
    Velikost 295.3 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Verze 1.0)
    Datum 10.11.17
    Velikost 83.5 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.