Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

TeSys K stykač - 3P (3Z) - AC-3 - <= 440 V 6 A - cívka 24 V AC

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení výrobku
    TeSys K
    použití zařízení
    Ovládání
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Doplňky
    kategorie použití
    AC-3
    AC-4
    popis pólů
    3P
    složení výkonových kontaktů
    3 Z
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    6 A při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
    typ ovládacího obvodu
    AC 50/60 Hz
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    24 V AC 50/60 Hz
    výkon motoru (kW)
    1.5 kW at 400 V AC AC-4
    3 kW při 440 V AC 50/60 Hz
    3 kW při 500...600 V AC 50/60 Hz
    3 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW při 380...415 V AC 50/60 Hz
    3 kW při 480 V AC 50/60 Hz
    složení pomocného kontaktu
    1 V
    kategorie přepětí
    III
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    20 A při <= 50 °C pro výkonový obvod
    10 A při <= 50 °C pro signalizační obvod
    Irms jmen.zapínací proud
    110 A AC pro výkonový obvod podle NF C 63-110
    110 A AC pro výkonový obvod podle IEC 60947
    110 A AC pro signalizační obvod podle IEC 60947
    jmenovitá vypínací schopnost
    110 A při 415 V podle IEC 60947
    110 A při 440 V podle IEC 60947
    80 A při 500 V podle IEC 60947
    110 A při 220...230 V podle IEC 60947
    110 A při 380...400 V podle IEC 60947
    70 A při 660...690 V podle IEC 60947
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    20 A <= 50 °C >= 15 min výkonový obvod
    90 A <= 50 °C 1 s výkonový obvod
    85 A <= 50 °C 5 s výkonový obvod
    80 A <= 50 °C 10 s výkonový obvod
    60 A <= 50 °C 30 s výkonový obvod
    45 A <= 50 °C 1 min výkonový obvod
    40 A <= 50 °C 3 min výkonový obvod
    80 A 1 s signalizační obvod
    90 A 500 ms signalizační obvod
    110 A 100 ms signalizační obvod
    jmenovitý proud pojistky
    25 A gG při <= 440 V pro výkonový obvod
    25 A aM pro výkonový obvod
    10 A gG pro signalizační obvod podle IEC 60947
    10 A gG pro signalizační obvod podle VDE 0660
    průměrná impedance
    3 mΩ při 50 Hz - Ith 20 A pro výkonový obvod
    izolační odpor
    > 10 MΩ pro signalizační obvod
    spotřeba při přítahu (VA)
    30 VA při 20 °C
    přídržný příkon ve VA
    4,5 VA při 20 °C
    tepelné ztráty
    1,3 W
    meze napětí ovl. obvodu
    0,2...0,75 Uc při <= 50 °C odpadnutí
    0,8...1,15 Uc při <= 50 °C provozní
    pracovní rozsah
    3600 cyklu/h
    typ pomocných kontaktů
    Typ bez čas. zpoždění (mžikový) (1 V)
    frekvence signalizačního obvodu
    <= 400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    provozní doba
    10...20 ms vypnutí napájení cívky a rozpojení 1Z
    10...20 ms zapnutí napájení cívky a sepnutí 1Z
    úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
    B10d = 1369863 cyklu stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
    nepřekrývající se délka
    0,5 mm
    mechanická robustnost
    Rázy stykač sepnut, na ose X 10 Gn po dobu 11 ms IEC 60068-2-27
    Rázy stykač sepnut, na ose Y 15 Gn po dobu 11 ms IEC 60068-2-27
    Rázy stykač sepnut, na ose Z 15 Gn po dobu 11 ms IEC 60068-2-27
    Rázy stykač vypnut, na ose X 6 Gn po dobu 11 ms IEC 60068-2-27
    Rázy stykač vypnut, na ose Y 10 Gn po dobu 11 ms IEC 60068-2-27
    Rázy stykač vypnut, na ose Z 10 Gn po dobu 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibrace stykač sepnut 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrace stykač vypnut 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Prostředí
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    použití ochrany
    TC podle IEC 60068
    TC podle DIN 50016
    pracovní nadmořská výška
    2000 m ne snížení zatížitelnosti s teplotou
    odolný proti působení plamene
    V1 podle UL 94
    Požadavek 2 podle NF F 16-101
    Požadavek 2 podle NF F 16-102
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • French
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CONTACTOR (Verze 1.0)
    Datum 19.12.17
    Velikost 706.6 KB
    Datum 19.12.17
    Velikost 494.2 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Verze 1.0)
    Datum 14.3.19
    Velikost 747.3 KB
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Verze 1.0)
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    LC1-K contactor (Verze 07)
    Datum 14.3.19
    Velikost 623.9 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 189.1 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 213 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Verze 1.0)
    Datum 14.3.19
    Velikost 717.7 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.