Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   TeSys K
LC1K0910B7 Schneider Electric

LC1K0910B7

Green premium brand logo
LC1K0910B7 Schneider Electric
LC1K0910B7
Green premium brand logo

ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení výrobku
    TeSys K
    označení přístroje
    LC1K
    použití zařízení
    Ovládání
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    Doplňky
    kategorie použití
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    popis pólů
    3P
    power pole contact composition
    3 Z
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    20 A 50 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    9 A při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
    16 A 70 °C) při 690 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    typ ovládacího obvodu
    AC při 50/60 Hz
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    24 V AC 50/60 Hz
    výkon motoru (kW)
    2,2 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW při 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW při 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW při 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW při 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW při 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    Složení pomocného kontaktu
    1 Z
    kategorie přepětí
    III
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    20 A při <50 °C pro výkonový obvod
    10 A při <50 °C pro signalizační obvod
    Irms jmen.zapínací proud
    110 A AC pro výkonový obvod podle NF C 63-110
    110 A AC pro výkonový obvod podle IEC 60947
    110 A AC pro signalizační obvod podle IEC 60947
    jmenovitá vypínací schopnost
    110 A při 415 V podle IEC 60947
    110 A při 440 V podle IEC 60947
    80 A při 500 V podle IEC 60947
    110 A při 220...230 V podle IEC 60947
    110 A při 380...400 V podle IEC 60947
    70 A při 660...690 V podle IEC 60947
    jmenovitý proud pojistky
    25 A gG při <= 440 V pro výkonový obvod
    25 A aM pro výkonový obvod
    10 A gG pro signalizační obvod podle IEC 60947
    10 A gG pro signalizační obvod podle VDE 0660
    průměrná impedance
    3 mΩ - Ith 20 A 50 Hz pro výkonový obvod
    izolační odpor
    > 10 MΩ pro signalizační obvod
    spotřeba při přítahu (VA)
    30 VA 20 °C)
    přídržný příkon ve VA
    4,5 VA 20 °C)
    tepelné ztráty
    1,3 W
    meze napětí ovl. obvodu
    Provozní: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
    Odpadnutí: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
    maximum operating rate
    3600 cyk/h
    typ pomocných kontaktů
    typ bez čas. zpoždění (mžikový) 1 Z
    frekvence signalizačního obvodu
    <= 400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    provozní doba
    10...20 ms vypnutí napájení cívky a rozpojení 1Z
    10...20 ms zapnutí napájení cívky a sepnutí 1Z
    úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
    B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
    nepřekrývající se délka
    0,5 mm
    mechanická robustnost
    Rázy stykač sepnut, na ose X: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
    Rázy stykač sepnut, na ose Y: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
    Rázy stykač sepnut, na ose Z: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
    Rázy stykač vypnut, na ose X: 6 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
    Rázy stykač vypnut, na ose Y: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
    Rázy stykač vypnut, na ose Z: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
    Vibrace stykač sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
    Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
    Prostředí
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    Použití ochrany
    TC podle IEC 60068
    TC podle DIN 50016
    pracovní nadmořská výška
    2000 m ne
    odolný proti působení plamene
    V1 podle UL 94
    Požadavek 2 podle NF F 16-101
    Požadavek 2 podle NF F 16-102
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    179 g
    Hmotnost balení 2
    9,253 kg
    Hmotnost balení 3
    159,435 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky14
    • čeština7
    • English10
    • Chinese4
    • French4
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.8 MB
    Datum 1.5.18
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verze 10.0)
    Popis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 118.2 MB
    Datum 22.7.20
    Popis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Verze 8.0)
    Popis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 16.1 MB
    Datum 22.7.20
    Popis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    CONTACTOR (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.5 MB
    Datum 18.12.17
    Soubory v dokumentu
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.3 MB
    Datum 20.7.18
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 747.3 KB
    Datum 17.7.15
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    LC1-K contactor (Verze A07)
    Popis
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 623.9 KB
    Datum 1.6.16
    Popis
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    LC1K0910B7 : ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    Popis
    ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Popis
    ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    LC1K0910B7 : ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    Popis
    ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Popis
    ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys LC1K09-K16 (Verze 2.0)
    Popis
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 342 KB
    Datum 20.3.20
    Popis
    TeSys LC1K09-K16
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys LC1K09-K16 (Verze 2.0)
    Popis
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 260.6 KB
    Datum 20.3.20
    Popis
    TeSys LC1K09-K16
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 286.6 KB
    Datum 28.6.19
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    LC1K0910B7 : ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    Popis
    ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Popis
    ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.