Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

TeSys LRD -jisticí nadproudové relé - 0.25...0.4 A - třída 10A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys LRD
    typ produktu nebo součásti
    Nerozdílové jistící nadproudové relé
    označení přístroje
    LR3D
    použití relé
    Ochrana motoru
    kompatibilita
    LC1D09
    LC1D12
    LC1D18
    LC1D25
    LC1D32
    LC1D38
    typ sítě
    AC
    DC
    nastavení rozsahu nadproudové ochrany
    0,25...0,4 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V výkonový obvod podle CSA
    600 V výkonový obvod podle UL
    690 V výkonový obvod podle IEC 60947-4-1
    Doplňky
    frekvence sítě
    0...400 Hz
    montážní držák
    Deska se specifickým příslušenstvím
    Lišta se specifickým příslušenstvím
    Pod stykačem
    mezní hodnota pro vypnutí
    1,14 +/- 0,06 Ir podle IEC 60947-4-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    5 A pro signalizační obvod
    dovolený proud
    3 A při 120 V AC-15 pro signalizační obvod
    0,22 A při 125 V DC-13 pro signalizační obvod
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 0...400 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV
    citlivost na fáz.poruchu
    Vypínací proud 130% Ir na dvou fáz., poslední 0
    typ ovládání
    Červená tlačítko stop
    Modrá tlačítko pro reset režim
    teplotní kompenzace
    -20...60 °C
    připojení - svorky
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² flexible without cable end
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² flexible with cable end
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² solid without cable end
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...10 mm² flexible without cable end
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² flexible with cable end
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...6 mm² solid without cable end
    kroutící moment
    Control circuit : 1.7 N.m on screw clamp terminals
    Power circuit : 1.7 N.m on screw clamp terminals
    šířka
    45 mm
    hloubka
    70 mm
    hmotnost přístroje
    0,124 kg
    Prostředí
    použití ochrany
    TH podle IEC 60068
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C bez snížení zatížení podle IEC 60947-4-1
    teplota okolí pro uskladnění
    -60...70 °C
    odolný proti působení plamene
    V1 podle UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrace 6 Gn IEC 60068-2-6
    Rázy 15 Gn po dobu 11 ms IEC 60068-2-7
    dielektrická pevnost
    6 kV při 50 Hz podle IEC 60255-5
    standardy
    ATEX D 94/9/CE
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    ATEX INERIS
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • French
    • Chinese
    • German
    • English
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys D/LRD Thermal Overload Relays up to 15 kW - Use in explosive atmospheres (Verze 05)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Differential thermal overload relays Class 10 A & 20 A for connection by screw clamp terminals or connectors (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 Thailand (Verze 1.0)
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 France (Verze 1.0)
    CCC Certificate TeSys LRD - LRD01-35, Thailand (Verze 1.0)
    ATEX TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Verze 1.0)
    Datum 14.7.18
    Velikost 3.9 MB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (Verze 07)
    LRD, LR3D, LR7D - Thermal overload relay up to 15 kW (Verze 08)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP - TeSys D LC1D01 to D38 contactors (Verze 2.0)
    Datum 27.5.16
    Velikost 184.3 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.