Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

elektronické nadproudové relé pro motor TeSys - 0.3...1.5 A - 200...240 V AC

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys D
    označení přístroje
    LR97
    typ produktu nebo součásti
    Elektronické nadproudové relé
    použití relé
    Zablokovaný rotor, mechanické blokování I > 3 x Inastav.
    Přetížení Imax > Inastav.
    Citlivost na výpadek fáze
    kompatibilita
    LC1D09...D38
    typ sítě
    AC
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    200...240 V AC
    nastavení rozsahu nadproudové ochrany
    0,3...1,5 A
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    600 V AC 50/60 Hz pro výkonový obvod podle CSA
    600 V AC 50/60 Hz pro výkonový obvod podle UL
    690 V AC 50/60 Hz pro výkonový obvod podle IEC 60947-4-1
    počet kusů na sadu
    Sada 10
    Doplňky
    frekvence sítě
    50...60 Hz
    montážní držák
    Přímo na stykač
    Lišta
    mezní hodnota pro vypnutí
    0,3 – 1,3 A
    odolnost proti přepětí
    6 kV podle IEC 61000-4-5
    složení a typ kontaktů
    1 V/Z
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    3 A pro ovládací obvod
    typ ochrany
    Pojistka BS 3 A - pro ovládací obvod
    Jistič GB2 3 A - pro ovládací obvod
    Pojistka gG 3 A - pro ovládací obvod
    maximální výkon
    28 W při 110 V DC podle IEC 60947
    28 W při 220 V DC podle IEC 60947
    55 W při 24 V DC podle IEC 60947
    55 W při 48 V DC podle IEC 60947
    140 VA při 48 V AC podle IEC 60947
    360 VA při 110 V AC podle IEC 60947
    360 VA při 220 V AC podle IEC 60947
    70 VA při 24 V AC podle IEC 60947
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V výkonový obvod podle CSA
    600 V výkonový obvod podle UL
    690 V výkonový obvod podle IEC 60947-4-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV
    citlivost na fáz.poruchu
    < 3 s
    reset
    Automatický reset 120 s pevná
    Elektrický přerušením napájení na nejméně 0,1 s
    Manuální reset
    časový rozsah
    0,2 – 10 s - páčka času O
    0,3...10 s - páčka času O
    0,5..30 s - knoflík času D
    funkce signalizace
    2 LED
    připojení - svorky
    Control circuit : cable 1 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end cable end
    Control circuit : cable 1 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end cable end
    Power circuit : cable 1 cable 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end cable end
    Power circuit : cable 1 cable 1.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end cable end
    Power circuit : lug-clamp 1 cable 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end cable end
    Power circuit : lug-clamp 1 cable 1.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end cable end
    Control circuit : cable 2 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end cable end
    Control circuit : cable 2 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end cable end
    Control circuit : lug-clamp 1 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end cable end
    Control circuit : lug-clamp 1 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end cable end
    Control circuit : lug-clamp 2 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end cable end
    Control circuit : lug-clamp 2 cable 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end cable end
    kroutící moment
    Ovládací obvod : 0.6...1.2 N.m - na svorka oko
    Výkonový obvod : 2 N.m - na kabel
    výška
    67,5 mm
    šířka
    45 mm
    hloubka
    67,5 mm
    hmotnost přístroje
    0,172 kg
    Prostředí
    standardy
    IEC 60255-6
    IEC 60947
    certifikace výrobku
    CSA
    GOST
    UL
    použití ochrany
    TH podle IEC 60068
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C podle IEC 60947-4-1
    teplota okolí pro uskladnění
    -30...80 °C
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    požární odolnost
    850 °C podle IEC 60695-2-1
    odolnost proti otřesům
    15 gn 11 ms podle IEC 60068-2-7
    odolnost proti vibracím
    4 gn podle IEC 60068-2-6
    dielektrická pevnost
    2 V při 50 Hz podle IEC 60255-5
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV v nepřímém režimu
    8 kV ve vzduchu
    odolnost proti rádiovým polím
    10 V/m úroveň 3
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV
    rádiové rušení/rušení vedením
    10 V podle EN 61000-4-6
    Třída A podle EN 55011
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Verze 7.0)
    Vypínace, stýkace, spúštace a poistky TeSys (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Verze 1.0)
    TeSys LR97D Electronic over current relay (Verze 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CCC TeSys LR97D - TeSys LR97D (Verze 1.0)
    Datum 10.11.17
    Velikost 2.4 MB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Verze 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Verze 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Verze 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Verze 03)
    LR97 D Electronic Over Current Relays (Verze 03)
    Datum 16.11.17
    Velikost 334.7 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    End-of-Life Instructions TeSys LR97D (Verze 2.0)
    Datum 19.11.18
    Velikost 148 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.