Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

rozšířená řídicí jednotka LUCC - třída 10 - 0.15...0.6 A - 24 V AC

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys U
    označení přístroje
    LUCC
    typ produktu nebo součásti
    Rozšířená řídící jednotka
    použití výrobku
    Základní ochrana a pokročilé funkce, komunikace
    kompatibilita
    LUFC00
    LUFDA01
    LUFDA10
    LUFDH11
    LUFN..
    LUFV2
    LUFW10
    kategorie použití
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    nastavení rozsahu nadproudové ochrany
    0,15...0,6 A
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    24 V AC
    trída spoušte
    Třída 10 - mez frekvence: 40...60 Hz - teplotní kompenzace: -25...55 °C - vyhovuje IEC 60947-6-2
    Třída 10 - mez frekvence: 40...60 Hz - teplotní kompenzace: -25...55 °C - vyhovuje UL 508
    Doplňky
    dostupné hlavní funkce
    Ochrana proti zemní poruše
    Manuální reset
    Ochrana proti přetížení a zkratu
    Ochrana proti poruše fáze a asymetrie fází
    montáž
    Násuvná
    montážní poloha
    Přední strana
    meze napětí ovl. obvodu
    20...26.5 V pro AC obvod 24 V za provozu
    typická spotřeba proudu
    140 mA při 24 V AC I maximální při přítahu s LUB12
    220 mA při 24 V AC I maximální při přítahu s LUB32
    70 mA při 24 V AC I rms pro přídrž s LUB12
    90 mA při 24 V AC I rms pro přídrž s LUB32
    provozní doba
    35 ms vypnuto s LUB12 pro ovládací obvod
    35 ms vypnuto s LUB32 pro ovládací obvod
    70 ms sepnuto s LUB12 pro ovládací obvod
    70 ms sepnuto s LUB32 pro ovládací obvod
    typ zátěže
    1fázový motor
    mezní hodnota pro vypnutí
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V podle CSA C22.2 č. 14
    600 V podle UL 508
    690 V vyhovuje IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC 60947-6-2
    bezpečné oddělení obvodu
    400 V SELV mezi ovládacími a pomocnými obvody podle IEC 60947-1
    400 V SELV mezi ovládacím nebo pomocným obvodem a silovým obvodem podle IEC 60947-1
    Prostředí
    tepelné ztráty
    2 W pro ovládací obvod s LUB12
    3 W pro ovládací obvod s LUB32
    odolnost proti mikropřerušením
    3 ms
    odolnost proti poklesům napětí
    70 % 500 ms podle IEC 61000-4-11
    standardy
    CSA C22.2 č. 14 typ E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 508 typ E s fázovou přepážkou
    certifikace výrobku
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    stupeň krytí IP
    IP20 přední panel se svorkami podle IEC 60947-1
    IP20 další čelní strany podle IEC 60947-1
    IP40 přední panel mimo propojovací zónu podle IEC 60947-1
    použití ochrany
    TH podle IEC 60068
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    požární odolnost
    650 °C podle IEC 60695-2-12
    960 °C držáky součásti pod napětím podle IEC 60695-2-12
    odolnost proti otřesům
    10 gn silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-27
    15 gn silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    2 gn 5...300 Hz silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-6
    4 gn 5...300 Hz silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    8 kV úroveň 3 na otevřeném vzduchu podle IEC 61000-4-2
    8 kV úroveň 4 při kontaktu podle IEC 61000-4-2
    nerozptýlená rázová vlna
    1 kV sériový režim podle IEC 60947-6-2
    2 kV společný režim podle IEC 60947-6-2
    odolnost proti rádiovým polím
    10 V/m 3 podle IEC 61000-4-3
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV třída 3 sériové vedení podle IEC 61000-4-4
    4 kV třída 4 všechny obvody mimo pro sériového vedení podle IEC 61000-4-4
    odolnost proti radioelektrickým polím
    10 V podle IEC 61000-4-6
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • French
    • English
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys U - Use in explosive atmospheres (Verze 04)
    Datum 23.1.19
    Velikost 828.1 KB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    ADV CONTROL (Verze 1.0)
    Datum 19.12.17
    Velikost 678.7 KB
    Datum 19.12.17
    Velikost 207.9 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ATEX TeSys U - TeSys U Atex (Verze 1.0)
    Datum 22.2.19
    Velikost 578.7 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys U, power base + control unit (Verze 2.0)
    Datum 30.11.17
    Velikost 189.4 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    End-of-Life Instructions TeSys U (Verze 1.0)
    Datum 15.11.16
    Velikost 169.2 KB
    TeSys U Power base + Control unit (Verze 1.0)
    Datum 18.9.17
    Velikost 179 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Verze 1.0)
    Datum 10.11.17
    Velikost 76.8 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.