Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

tělo pojistkového odpínače ISFT 3P 3 F - DIN NH000 - 100 A - svorky 2,5-50mm2

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    ISFT100N
    řada
    Fupact
    označení výrobku
    Fupact ISFT
    označení přístroje
    ISFT100N
    typ produktu nebo součásti
    Pojistkový odpínač
    použití zařízení
    Distribuce
    Ochrana zařízení, monitorování a ovládání
    Doplňky
    popis pólů
    3P
    popis chráněných pólů
    3f
    typ pojistky
    DIN
    velikost pojistky
    NH000
    typ sítě
    AC
    DC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    typ ovládání
    Rukojeť držáku pojistek
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    100 A ( 40 °C ) ztrátový výkon na pojistku: 7,5 W
    100 A ( 40 °C ) vodorovná
    100 A ( 40 °C ) svislá
    70 A ( 70 °C ) vodorovná
    70 A ( 70 °C ) svislá
    75 A ( 65 °C ) vodorovná
    75 A ( 65 °C ) svislá
    80 A ( 60 °C ) vodorovná
    80 A ( 60 °C ) svislá
    85 A ( 55 °C ) vodorovná
    85 A ( 55 °C ) svislá
    90 A ( 50 °C ) vodorovná
    90 A ( 50 °C ) svislá
    95 A ( 45 °C ) vodorovná
    95 A ( 45 °C ) svislá
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    100 A ( 40 °C ) / Ztrátový výkon na pojistku: 7,5 W
    provoz
    Nepřerušovaný
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    800 V AC 50/60 Hz
    800 V DC
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    440 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    100 A AC-21B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 660/690 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A DC-21B 125 V DC 3P v sérii
    100 A DC-21B 220 V DC 3P v sérii
    100 A DC-21B 440 V DC 3P v sérii
    100 A DC-22B 125 V DC 3P v sérii
    100 A DC-22B 220 V DC 3P v sérii
    100 A DC-22B 440 V DC 3P v sérii
    jmenovitá zapínací a vypínací schopnost
    Icm 105 kA 500 V
    Icm 105 kA 690 V
    Icm 176 kA 415 V
    Icn 50 kA 500 V
    Icn 50 kA 690 V
    Icn 80 kA 415 V
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO
    viditelné odpojení
    Ano
    funkce kontaktu
    Single-break
    mechanická životnost
    2000 cykly
    elektrická životnost
    300 cyklu 690 V AC 50/60 Hz AC-21B
    300 cyklu 415 V AC 50/60 Hz AC-22B
    300 cyklu 415 V AC 50/60 Hz AC-23B
    tř.ochrany před úrazem el. proudem
    Třída II čelní strana
    opatření pro visací zámek
    Olověná plomba
    montážní držák
    Lišta DIN
    Montážní deska
    montážní držák
    Montážní deska
    DIN rail with specific accessories
    montážní poloha
    Vedle sebe
    konstrukce
    Horizontální provedení
    připojovací svorkovnice
    Šroubové svorky
    připojení - svorky
    Šroubové svorky přiřazené 100 A kabel 2.5...50 mm²
    Screw clamp terminals upstream 100 A cable 2.5...50 mm²
    kroutící moment
    Terminal : 4.5 N.m
    Prostředí
    výška
    216 mm
    šířka
    53 mm
    hloubka
    82 mm
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IEC 60269-2
    certifikace výrobku
    CCC
    CE
    EAC
    stupeň krytí IP
    IP3x podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN 50102
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -50...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Spanish
    • French
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ISFT100N fixed front connected 2,5 to 50mm² cable connectors (Verze 1.0)
    ISFT100N/DIN(000) 3P MOUNTING (Verze 1.0)
    Datum 3.12.13
    Velikost 682.2 KB
    Datum 3.12.13
    Velikost 612.9 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Fuse-switch disconnector FUPACT ISFT100N (Verze 03)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.