Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    ISFL160
    řada
    Fupact
    typ produktu nebo součásti
    Pomocný kontakt
    použití zařízení
    Připojení
    kompatibilní řada
    Fupact - Fupact ISFL pojistkový odpínač
    umístění signalizačních kontaktů
    1 V/Z
    Doplňky
    typ pomocných kontaktů
    Standardní
    montáž
    Na horní stranu
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    2 A
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    AC-15 : 2 A AC 250 V
    AC-12 : 2 A AC 110 V
    AC-12 : 2 A AC 220/240 V
    AC-12 : 2 A AC 250 V
    AC-12 : 2 A AC 48 V
    AC-15 : 2 A AC 110 V
    AC-15 : 2 A AC 220/240 V
    AC-15 : 2 A AC 48 V
    minimální zátěž
    3 mA při 24 V
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Auxiliary changeover contact 1NO+NC - Fupact ISFL160 (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Fupact ISFL160 - Fuse-switch disconnector (Verze 04)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.