Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

měř. transf. proudu DIN mont. 50/5 pro kabely d. 21

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    PowerLogic
    označení výrobku
    CT
    typ produktu nebo součásti
    Transformátor proudu
    sekundární proud
    5 A
    třída přesnosti
    Třída 1 maximální výkon: 1,25 VA
    Třída 3 maximální výkon: 1,5 VA
    [In] jmenovitý proud
    50 A
    Doplňky
    typ měř. transformátoru proudu
    Tropikalizovaný pro kabel
    převod měř. transformátoru proudu
    50/5
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    3 kA
    dynamický výdržný proud
    2,5 Ith
    bezpečnostní faktor
    5.0
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    < 720 V AC při 50/60 Hz
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    3 kV
    montáž
    Šrouby
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    Montážní deska
    šířka
    44 mm venkovní
    výška
    65 mm venkovní
    hloubka
    30 mm venkovní
    průměr
    21 mm
    hmotnost přístroje
    0,19 kg
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    3 kV
    třída el. izolace
    Třída B
    vnější průměr kabelu
    21 mm max
    těsnění
    Ano
    Prostředí
    standardy
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    certifikace výrobku
    CE
    stupeň krytí IP
    IP20
    relativní vlhkost
    0...95 %
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • French
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Verze 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Verze 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Verze 3.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CC type CTs 3D Model Simplified (Verze 1.0)
    Datum 28.8.14
    Velikost 601.9 KB
    Datum 28.8.14
    Velikost 756.9 KB
    CAD files for METSECT5CC005: Current transformer 40/5…250/5 for cable Ø 21 (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TI current transformers (Verze 10.0)
    Datum 1.12.15
    Velikost 4.1 MB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ECDCT-V1a (Verze 1.0)
    Datum 12.3.18
    Velikost 656.9 KB
    Technický katalogový list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Current Transformers Technial Datasheet - Print Version (Verze 2.0)
    Current Transformers Technial Datasheet - Web Version (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.