Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

METSEPM3200 Schneider Electric

Zobrazit vše PM3000

PM3000 - METSEPM3200

Produkty

METSEPM3200 Schneider Electric
Přidat k mým produktům Přidat k mým produktům

  • Základní popis
    řada
    PowerLogic
    označení výrobku
    PowerLogic PM3000
    označení přístroje
    PM3200
    typ produktu nebo součásti
    Měření výkonu
    Doplňky
    analýza kvality elektrické energie
    Až do 15. harmonické
    použití zařízení
    Monitorování výkonu
    Dílčí fakturace
    Multitarif
    typ měření
    Energie
    Činný a jalový výkon
    Napětí
    Proud
    Frekvence
    Účiník
    Zdánlivý výkon
    napájecí napětí
    100...300 V DC
    100...277 V AC (45...65 Hz)
    173...480 V AC (45...65 Hz)
    frekvence sítě
    50 Hz
    60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    1 A
    5 A
    typ sítě
    1P + N
    3P
    3P + N
    příkon ve VA
    5 VA
    typ displeje
    Podsvícený LCD
    rozlišení displeje
    128 x 96 pixelů
    vzorkovací frekvence
    32 vzorků/cyklus
    měřený proud
    0,05...6 A
    0,02...1,2 A
    typ analogového vstupu
    Proudový 0...5 A
    Proudový 0...1 A
    měřené napětí
    50...330 V AC 45...65 Hz přímá
    50...330 V AC 45...65 Hz mezi fázi a N
    80...570 V AC 45...65 Hz přímá
    80...570 V AC 45...65 Hz mezi fázemi (sdružený)
    570...999000 V AC 45...65 Hz with external VT
    rozsah měřené frekvence
    45...65 Hz
    počet vstupů
    0
    přesnost měření
    0,3 % proud (0,5...6 A)
    0,5 % proud (0,1...1,2 A)
    0,3 % napětí (50...330 V)
    0,3 % napětí (80...570 V)
    třída přesnosti
    Třída 0.5S (činná energie v souladu s IEC 62053-22)
    Třída 2 (jalová energie v souladu s IEC 62053-23)
    Třída 1 (činná energie v souladu s IEC 62053-21)
    Class C (active energy according to EN 50470-3)
    počet výstupů
    0
    zobrazené informace
    Tarif 4
    typ komunikačního rozhraní
    -
    podporovaný komunikační port
    -
    záznam dat
    Min./max. okamžité hodnoty
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    standardy
    EN 61010-1
    IEC 61557-12
    IEC 62052-11
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    EN 61557-12
    UL 61010-1
    certifikace výrobku
    CULus podle UL 61010-1
    UL
    CE podle EN 61010-1
    šířka
    90 mm
    hloubka
    70 mm
    výška
    95 mm
    hmotnost přístroje
    0,26 kg
    Prostředí
    elektromag.kompatibilita
    ● emise vedením a vyzařováním třída třída B, v souladu s EN 55022
    ● elektrostatický výboj třída úroveň 4, v souladu s IEC 61000-4-2
    ● rušení RF vedením třída úroveň 3, v souladu s IEC 61000-4-6
    ● test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům třída úroveň 4, v souladu s IEC 61000-4-4
    ● citlivost na elektromagnetické pole třída úroveň 3, v souladu s IEC 61000-4-3
    ● 1,2/50 µs test odolnosti proti rázovým vlnám třída úroveň 4, v souladu s IEC 61000-4-5
    ● magnetické pole s kmitočtem sítě (0,5 mT ), v souladu s IEC 61000-4-8
    kategorie přepětí
    III
    stupeň krytí IP
    IP20 (tělo) podle IEC 60529
    IP40 (přední panel) podle IEC 60529
    relativní vlhkost
    5...95 % 50 °C
    stupeň znečištění
    2
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...55 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...3000 m
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • Chinese
    • Hungarian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Portuguese
    • Russian
    • Polish
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Verze 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Verze 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Verze 3.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Serie PM3200 Benutzerhandbuch (Verze 05)
    Datum 21.9.17
    Velikost 2.7 MB
    PM3200 series - Power Meters - User Manual (Verze 06)
    PM3200 (Verze 05)
    Datum 21.9.17
    Velikost 3.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for METSEPM3200: Din rail Power meter (Verze 1.0)
    Din rail Power meter (Verze 1.0)
    Datum 9.3.12
    Velikost 152.2 KB
    Datum 9.3.12
    Velikost 257.3 KB
    Din rail Power meter (Verze 1.0)
    Datum 9.3.12
    Velikost 40.1 KB
    Datum 9.3.12
    Velikost 2.5 MB
    Datum 9.3.12
    Velikost 108.2 KB
    Datum 9.3.12
    Velikost 401.5 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PM3200 - PM3210 - Wattmetr (Verze 04)
    Datum 17.1.19
    Velikost 3.6 MB
    PM3200 series - PM3200 - PM3210 - Power Meters (Verze 04)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PowerLogic PM3200 series - EoLI (Verze 1.0)
    Datum 17.8.12
    Velikost 88.2 KB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Multimetry rady PM3200 (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 462.1 KB
    Funkcie a charakteristiky multimetrov PM3200 (Verze 1.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ECDPM3000-V3a (Verze 1.0)
    Datum 10.5.16
    Velikost 637.4 KB
    Technický katalogový list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PM3000 Technical Datasheet - Web Version (Verze 2.1)
    Datum 13.12.17
    Velikost 383.4 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.