Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

MGU3.428.30 Schneider Electric

Zobrazit vše Unica

Unica - MGU3.428.30

Funkce

MGU3.428.30 Schneider Electric
Zobrazit vše Unica
Unica - MGU3.428.30
Funkce

Unica - USB 2.0 nabíjecí konektor, aluminium

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    typ produktu nebo součásti
    Nabíječ USB
    úprava zařízení
    Mechanismus
    Doplňky
    použití zařízení
    Nabíječ
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    barevný odstín
    Hliníková
    typ konektoru
    USB 2.0
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    100...240 V AC 50/60 Hz
    spotreba energie
    <= 0.1 W
    vstupní výkon
    7,5 W
    počet konektorů
    1
    integrovaný typ připojení
    1 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 1 A
    materiál
    Pouzdro : PC (polykarbonát) GF10 FR
    Vnitřní roh : PC (polykarbonát) GF10 FR
    Centre plate : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    typ ochrany
    Ochrana proti zkratu
    počet svorek
    2 šroubové svorky
    tvar hlavy šroubu
    Pozidriv č.1
    velikost připojovací svorky
    1,5...2,5 mm² neohebný
    1,5...2,5 mm² ohebný
    1,5...2,5 mm² ohebný
    délka holého konce vodiče
    8 mm
    kompatibilita
    Všechna zařízení splňují standard EN 62684
    upevnění
    Šrouby nebo třmeny
    balení
    Kompletní přístroj v ochrané fólii
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5...40 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -5...50 °C
    standardy
    2004/108/EC
    EN 60950-1
    2006/95/EC
    EN 62684
    Směrnice EU 2002/95/EC
    WEEE směrnice 2002/96/EC
    ETSI EN 301 489-4
    výška
    45 mm
    šířka
    22,5 mm
    hloubka
    42 mm
    hloubka
    30,8 mm
    hmotnost přístroje
    0,03 kg
    Prostředí
    třída el. izolace
    Třída II
    popis prostředí
    REACH směrnice (EC) No 1907/2006
    stupeň ochrany IK
    IK04
    stupeň krytí IP
    IP20
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Vypínace a zásuvky (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 54.2 MB
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Nabíjací konektor Unica USB 2.0 (Verze 1.0)
    Datum 9.4.18
    Velikost 272.5 KB
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verze 1.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU declaration of conformity (Verze 1.0)
    Datum 3.8.17
    Velikost 765.2 KB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.1.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.1.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.