Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

MGU3.431.18 Schneider Electric

Zobrazit vše Unica

Unica - MGU3.431.18

Funkce

MGU3.431.18 Schneider Electric
Zobrazit vše Unica
Unica - MGU3.431.18
Funkce

Unica - 3 RCA konektory, polar

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    typ produktu nebo součásti
    Datová zásuvka
    typ konektoru
    RCA
    typ elektrického obvodu
    Video
    Audio
    úprava zařízení
    Mechanismus
    barevný odstín
    Bílá (RAL 9003)
    balení
    Skupina
    Doplňky
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    upevnění
    Zacvaknutím
    počet kusů na sadu
    Sada 10
    prodej v nedělitelném množství
    1
    připojení - svorky
    Šroubové svorky
    velikost připojovací svorky
    <= 1.5 mm² stranded
    <= 1.5 mm² flexible
    <= 1.5 mm² rigid
    délka holého konce vodiče
    8 mm
    materiál
    PC (polykarbonát) GF10 FR pouzdro
    Termoplast ABS-UV stabil. středová deska
    výška
    45 mm
    šířka
    22,5 mm
    hloubka
    28 mm
    hloubka
    19 mm
    hmotnost přístroje
    0,02 kg
    Prostředí
    teplota okolí pro uskladnění
    -5...50 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5...40 °C
    stupeň krytí IP
    IP21
    stupeň ochrany IK
    IK04
    popis prostředí
    Aceton
    Alkohol
    Čpavek
    Bělidlo
    Tekuté mýdlo
    Olej
    Benzín
    Odolný UV
    Kapalina na čištění oken
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Vypínace a zásuvky (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 54.2 MB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verze 1.0)
    Technický katalogový list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Multimediálne zásuvky Unica a Altira (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 246.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.