Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

MGU3.447.25 Schneider Electric

Zobrazit vše Unica

Unica - MGU3.447.25

Funkce

MGU3.447.25 Schneider Electric
Zobrazit vše Unica
Unica - MGU3.447.25
Funkce

Unica - 1 RJ45 zásuvka (S-One) - 2 m - kat. 6A, S/FTP - ivory

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    označení řady
    Unica (standard)
    typ produktu nebo součásti
    RJ45 konektor
    úprava zařízení
    Mechanismus
    barevný odstín
    Slonová kost (RAL 9010)
    kategorie
    RJ45 - 8 contacts - category 6A - transmission rate < 500 MHz
    součást výrobku
    Ochraný kryt
    Držák štítku
    Doplňky
    typ komunikační sítě
    10GBASE-T
    typ komunikačního rozhraní
    ATM 1200 Mbps
    počet modulů
    2 moduly
    počet konektorů
    1
    typ značky
    Infraplus
    typ konektoru
    S-One
    typ stínění kabelu
    S/FTP
    uspořádání vodičů
    Stíněná kroucená dvoulinka
    připojení - svorky
    Kliknutím
    upevnění
    Zacvaknutím
    materiál
    Kryt mechanismu : ASA + PC
    hloubka
    36 mm
    šířka
    85 mm
    výška
    80 mm
    hloubka
    25 mm
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP40
    stupeň ochrany IK
    IK01
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    15...30 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    0...35 °C
    popis prostředí
    Kapalina na čištění oken
    Tekuté mýdlo
    Benzín
    Odolný UV
    Aceton
    Olej
    Alkohol
    Bělidlo
    Čpavek
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    standardy
    ISO 8877
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Vypínace a zásuvky (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 54.2 MB
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verze 1.0)
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 62.7 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.