Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

MGU3.447.30 Schneider Electric

Zobrazit vše Unica

Unica - MGU3.447.30

Funkce

MGU3.447.30 Schneider Electric
Zobrazit vše Unica
Unica - MGU3.447.30
Funkce

Unica Top/Class - 1 RJ45 zásuvka (S-One) - 2 m - kat. 6A, S/FTP - alu.

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    označení řady
    Unica Top - Unica Class
    typ produktu nebo součásti
    RJ45 konektor
    úprava zařízení
    Mechanismus
    barevný odstín
    Hliníková
    kategorie
    RJ45 - 8 contacts - category 6A - transmission rate < 500 MHz
    součást výrobku
    Držák štítku
    Ochraný kryt
    Doplňky
    typ komunikační sítě
    10GBASE-T
    typ komunikačního rozhraní
    ATM 1200 Mbps
    počet modulů
    2 moduly
    počet konektorů
    1
    typ značky
    Infraplus
    typ konektoru
    S-One
    typ stínění kabelu
    S/FTP
    uspořádání vodičů
    Stíněná kroucená dvoulinka
    připojení - svorky
    Kliknutím
    upevnění
    Zacvaknutím
    materiál
    Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren)
    hloubka
    36 mm
    šířka
    85 mm
    výška
    80 mm
    hloubka
    25 mm
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP40
    stupeň ochrany IK
    IK01
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    15...30 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    0...35 °C
    popis prostředí
    Alkohol
    Odolný UV
    Čpavek
    Kapalina na čištění oken
    Benzín
    Bělidlo
    Olej
    Tekuté mýdlo
    Aceton
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    standardy
    ISO 8877
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Vypínace a zásuvky (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 54.2 MB
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verze 1.0)
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 62.7 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verze 1.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.1.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.1.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.