Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

MGU3.450.18 Schneider Electric

Zobrazit vše Unica

Unica - MGU3.450.18

Funkce

MGU3.450.18 Schneider Electric
Zobrazit vše Unica
Unica - MGU3.450.18
Funkce

Unica - R/TV/SAT zásuvka s F-konektorem, koncová, polar

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    označení řady
    Unica (standard)
    typ produktu nebo součásti
    Zásuvka TV/FM/SAT
    použití zařízení
    Podpora mediálních zařízení
    úprava zařízení
    Mechanismus
    typ TV zásuvky
    TV/FM/SAT
    barevný odstín
    Bílá (RAL 9003)
    Doplňky
    konektor TV
    Samec IEC 9.52 mm
    konektor FM
    Samice IEC 9.52 mm
    SAT konektor
    Typ F
    útlum
    TV : 3 dB @125...862 MHz
    R : 2 dB @5...108 MHz
    SAT : 3 dB @950...2400 MHz
    průtok proudu DC
    V zásuvce SAT
    počet modulů
    2 moduly
    materiál
    Vložka : slitina zinku
    Středová deska : termoplast ABS-UV stabil.
    Držák rámu : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
    povrchová úprava
    Neupravená
    povrchová úprava
    Zářivý
    označení
    S tiskem
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    upevnění
    Zacvaknutím
    hloubka
    35 mm
    šířka
    74,9 mm
    výška
    74,9 mm
    hloubka
    20 mm
    hmotnost přístroje
    0,088 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20
    stupeň ochrany IK
    IK02
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    5...45 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -5...50 °C
    popis prostředí
    Aceton
    Alkohol
    Čpavek
    Bělidlo
    Tekuté mýdlo
    Olej
    Benzín
    Odolný UV
    Kapalina na čištění oken
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    standardy
    EN 50083
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Vypínace a zásuvky (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 54.2 MB
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verze 1.0)
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 62.7 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verze 1.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.1.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.1.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.