Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

MGU3.456.30 Schneider Electric

Zobrazit vše Unica

Unica - MGU3.456.30

Funkce

MGU3.456.30 Schneider Electric
Zobrazit vše Unica
Unica - MGU3.456.30
Funkce

Unica Top/Class - zásuvka R-TV/SAT - průchozí - alu.

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    označení řady
    Unica Top - Unica Class
    typ produktu nebo součásti
    Zásuvka R-TV/SAT
    úprava zařízení
    Mechanismus
    typ TV zásuvky
    Průběžná zásuvka
    barevný odstín
    Hliníková
    Doplňky
    konektor TV
    Samec IEC 9.52 mm
    SAT konektor
    Samice IEC 9,52 mm
    útlum odbočky
    TV : 1 dB
    SAT : 1,5 dB
    útlum
    SAT : < 12 dB @950...2400 MHz
    R : 13 dB @10...108 MHz
    TV/UHF : 13 dB @470...830 MHz
    TV/VHF : 13 dB @118...470 MHz
    průtok proudu DC
    V zásuvce SAT
    maximum na linku
    4
    počet modulů
    2 moduly
    materiál
    Kryt mechanismu : ASA + PC
    podmínky použití
    Sériový distribuční systém
    upevnění
    Zacvaknutím
    hloubka
    28 mm
    šířka
    45 mm
    výška
    45 mm
    hloubka
    18 mm
    hmotnost přístroje
    0,073 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20
    stupeň ochrany IK
    IK01
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    15...35 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    0...35 °C
    popis prostředí
    Alkohol
    Odolný UV
    Tekuté mýdlo
    Aceton
    Olej
    Benzín
    Bělidlo
    Čpavek
    Kapalina na čištění oken
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    standardy
    DIN 45330
    R.D. 279/1999
    UNE 20-523-79 (2e)
    EN 50083-4
    EN 50083-1
    EN 50083-2
    EMC směrnice
    DIN 45325
    R.D. 1/1998
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Vypínace a zásuvky (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 54.2 MB
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verze 1.0)
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 62.7 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verze 1.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 4.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 4.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.