Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

MGU3.468.18 Schneider Electric

Zobrazit vše Unica

Unica - MGU3.468.18

Funkce

MGU3.468.18 Schneider Electric
Zobrazit vše Unica
Unica - MGU3.468.18
Funkce

Unica - anténní zásuvka F konektor - 1 mod. - polar

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    označení řady
    Unica (standard)
    typ produktu nebo součásti
    Koaxiální kabel TV
    použití zařízení
    Připojení
    úprava zařízení
    Základní prvek s plnou krycí deskou
    barevný odstín
    Bílá (RAL 9003)
    Doplňky
    konektor TV
    Konektory F
    počet modulů
    1 modul
    materiál
    Kryt mechanismu : ASA + PC
    povrchová úprava
    Zářivý
    povrchová úprava
    Neupravená
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    upevnění
    Zacvaknutím
    hloubka
    28 mm
    šířka
    45 mm
    výška
    45 mm
    hloubka
    18 mm
    hmotnost přístroje
    0,09 kg
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    15...35 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    0...35 °C
    standardy
    EN 50083-1
    EN 50083-2
    EN 50083-4
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK01
    stupeň krytí IP
    IP20
    popis prostředí
    Aceton
    Alkohol
    Čpavek
    Bělidlo
    Tekuté mýdlo
    Olej
    Benzín
    Odolný UV
    Kapalina na čištění oken
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Vypínace a zásuvky (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 54.2 MB
    Výberová panoráma vypínačov a zásuviek (Verze 1.0)
    Vypínace a zásuvky UNICA (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 62.7 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Verze 1.0)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.