Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Unica - krycí rámeček - 6 mod. - arena/marfil

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Unica
    použití zařízení
    Montáž
    typ produktu nebo součásti
    Krycí rámeček
    označení řady
    Unica Plus
    počet modulů
    6 modulů
    upevnění
    Zacvaknutím
    barva krycího rámečku
    Písková
    dekorační barva
    Slonovinová
    Doplňky
    materiál
    ASA + PC dekorativní rámeček
    ASA + PC vnitřní část
    ABS (akrylonitril butadien-styren) krycí rámeček
    standardy
    EN 60669-1
    výška
    12 mm
    šířka
    200 mm
    hloubka
    84 mm
    hmotnost přístroje
    0,036 kg
    segment trhu
    Rezidenční
    Malé komerční budovy
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK01
    stupeň krytí IP
    IP20
    popis prostředí
    Aceton
    Alkohol
    Čpavek
    Bělidlo
    Tekuté mýdlo
    Olej
    Benzín
    Odolný UV
    Kapalina na čištění oken
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenidů
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 36.8 MB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    NF Certificate (Verze 1.0)
    Datum 5.12.18
    Velikost 947.3 KB
    VDE Certificate (Verze 1.0)
    Datum 4.12.18
    Velikost 601.6 KB
    AENOR Certificate (Verze 1.0)
    Datum 22.8.18
    Velikost 297.2 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 4.4.19
    Velikost 195.3 KB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 4.4.19
    Velikost 195.3 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.