Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Unica
MGU66.002.098 Schneider Electric

MGU66.002.098

Green premium brand logo
MGU66.002.098 Schneider Electric
MGU66.002.098
Green premium brand logo

Unica Top - krycí rámeček - jednonásobný - beryl blue/aluminium

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    řada
    Unica
    použití zařízení
    Montáž
    typ produktu nebo součásti
    Krycí rámeček
    označení řady
    Unica Top
    násobnost
    1 gang
    upevnění
    Zacvaknutím
    barva krycího rámečku
    Beryl blue
    dekorační barva
    Aluminium
    Doplňky
    materiál
    ASA + PC: decorative frame
    ASA + PC: vnitřní část
    Zamak: krycí rámeček
    normy
    EN 60669-1
    výška
    80 mm
    šířka
    90 mm
    hloubka
    14 mm
    hmotnost přístroje
    0,058 kg
    segment trhu
    Rezidenční
    Malé komerční budovy
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK01
    stupeň krytí IP
    IP20
    popis prostředí
    Tekuté mýdlo
    Benzín
    Kapalina na čištění oken
    Odolný UV
    Bělidlo
    Čpavek
    Olej
    Alkohol
    Aceton
    zdraví a otázky životního prostředí
    Bez halogenů
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
    Informace o životním prostředí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky9
    • čeština4
    • English5
    • French1
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Vypínače a zásuvky (Verze 1.0)
    Popis
    www.se.com/czwww.vypinac.cz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 54.2 MB
    Datum 1.2.17
    Popis
    www.se.com/czwww.vypinac.cz
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Verze 6.1)
    Popis
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 16.6 MB
    Datum 3.2.17
    Popis
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Verze 6.1)
    Popis
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 15.1 MB
    Datum 3.2.17
    Popis
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    Unica Modular Catalog 2016 (Verze 8.1)
    Popis
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 36.8 MB
    Datum 3.2.17
    Popis
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 249.2 KB
    Datum 5.6.14
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    MGU66.002.098 : Unica Top - krycí rámeček - jednonásobný - beryl blue/aluminium
    Popis
    Unica Top - krycí rámeček - jednonásobný - beryl blue/aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 3.12.20
    Popis
    Unica Top - krycí rámeček - jednonásobný - beryl blue/aluminium
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    MGU66.002.098 : MGU66.002.098_REACH_DECLARATION
    Popis
    MGU66.002.098_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 3.12.20
    Popis
    MGU66.002.098_REACH_DECLARATION
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 368.6 KB
    Datum 18.12.08
    Popis
    Product Environmental Profile
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    MGU66.002.098 : Unica Top - krycí rámeček - jednonásobný - beryl blue/aluminium
    Popis
    Unica Top - krycí rámeček - jednonásobný - beryl blue/aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 3.12.20
    Popis
    Unica Top - krycí rámeček - jednonásobný - beryl blue/aluminium
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.