Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ClimaSys - kovová mřížka HD 223x223mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    ClimaSys
    výrobek
    ClimaSys CA
    Aplikace
    Venkovní pro velké zatížení
    kompatibilní řada
    Spacial SFHD
    Spacial S3HD
    Thalassa PHD
    ClimaSys CV ventilátor
    certifikace
    UL podle UL 94
    CE podle ENV 1630
    typ produktu nebo součásti
    Výstupní mřížka
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro řízení teploty
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    ClimaSys ventilační systém
    montážní poloha
    Boční strany skříně
    montážní poloha
    Svislá
    upevnění
    Šrouby
    sestava zařízení
    4 x šroub
    1 x G3 M1 syntetický standardní filtr
    1 x držák rámu
    1 x vnější část
    Doplňky
    materiál
    Polyamid 6
    Nerezová ocel
    Ocel
    barva
    Šedá ( RAL 7035 ) vnější část
    Zelená ( Pantone 355C ) vnitřní část
    povrchová úprava
    Práškový epoxidový polyester
    rozměry výřezu
    223 x 223 mm
    výška
    Externí : 315 mm
    šířka
    Externí : 300 mm
    hloubka
    Externí : 60 mm
    stupeň krytí IP
    IP55 ( venkovní )
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Software - verze
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ProClima (Verze 7.1.3)
    Datum 11.2.19
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Verze 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verze 1.0)
    Univerzální skríne Spacial, Thalassa, Climasys (Verze 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verze 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Verze 2.0)
    Datum 1.2.17
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.17
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD Drawing - 3D STP Format -Metal Grille HD 223x223mm (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    THALASSA PHD ENCLOSURES_ Certificate of compliance UL 508A (Verze 2.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Template Grille HD IP55 (Verze 01)
    Datum 17.3.15
    Velikost 726 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    FAN BOX - PEP (Verze 1.0)
    Datum 19.11.14
    Velikost 240.2 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    FAN BOX - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 26.9.14
    Velikost 158.1 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.