Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ClimaSys výměník vzduch-vzduch 22W/K 230V50Hz, boční montáž

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    ClimaSys
    označení výrobku
    ClimaSys CE
    typ produktu nebo součásti
    Výměník vzduch-vzduch
    typ montáže
    Boční strany skříně
    chladící výkon
    22 W power is obtained by multiplying specific power by DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Doplňky
    rychlost proudění
    Externí obvod : 280 m3/h
    Vnitřní obvod : 280 m3/h
    typ ovládání
    Ne
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    5...55 °C při mimo skříň :
    typ kapaliny
    Vzduch
    vstupní napětí
    230 V 50/60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    0,5 A
    spotreba energie
    72 W
    výška
    External : 413 mm
    šířka
    External : 189 mm
    hloubka
    External : 149 mm
    hmotnost přístroje
    7 kg
    úroveň hluku
    59 dB conforming to EN/ISO 3746
    typ ochrany
    Tepelná ochrana : T 1 A
    materiál
    Ocel
    barva
    Šedá RAL 7035
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 vnitřní IP
    IP2xC external IP
    certifikace výrobku
    CE
    směrnice
    2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
    2006/42/EC - stroje a zařízení
    2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
    standardy
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 60335-2-40
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Software - verze
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ProClima (Verze 7.1.3)
    Datum 11.2.19
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verze 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verze 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Verze 2.0)
    Datum 1.2.17
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.17
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for NSYCEA22E: Side-mounting models (Verze 1.0)
    NSYCEA22E CAD Drawing (Verze 1.0)
    Datum 23.9.17
    Velikost 1.9 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys CE Exchanger air-air 22W/K side-mounted without thermostat (Verze 1.0)
    NSYCEA22E CAD Cut-out Drawing (Verze 1.0)
    Datum 23.9.17
    Velikost 810.9 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Air/air heat exchanger for electrical enclosures (Verze 02)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.