Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ClimaSys výměník vzduch-vzduch 36W/K boční montáž bez T

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    ClimaSys
    označení výrobku
    ClimaSys CE
    typ produktu nebo součásti
    Výměník vzduch-vzduch
    typ montáže
    Boční strany skříně
    chladící výkon
    36 W výkon se získá násobením daného výkonu Delta T (Tex.t-Tint.)
    Doplňky
    rychlost proudění
    Externí obvod : 570 m3/h
    Vnitřní obvod : 570 m3/h
    typ ovládání
    Termostat
    nastavení rozsahu teplot
    5...60 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    5...55 °C při mimo skříň :
    typ kapaliny
    Vzduch
    vstupní napětí
    230 V 50/60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    0,7 A
    spotreba energie
    160 W
    výška
    Externí : 771 mm
    šířka
    Externí : 316 mm
    hloubka
    External : 103 mm
    hmotnost přístroje
    10 kg
    úroveň hluku
    62 dB vyhovuje EN/ISO 3746
    typ ochrany
    Tepelná ochrana : T 1 A
    materiál
    Ocel
    barva
    Šedá RAL 7035
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 vnitřní IP
    IP22 vnější IP
    certifikace výrobku
    CE
    směrnice
    2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
    2006/42/EC - stroje a zařízení
    2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
    standardy
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 60335-2-40
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Software - verze
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ProClima (Verze 7.1.3)
    Datum 11.2.19
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Verze 1.0)
    Univerzální skríne Spacial, Thalassa, Climasys (Verze 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Verze 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Verze 2.0)
    Datum 1.2.17
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.17
    Velikost 16 MB
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Výmeník vzduch-vzduch pro elektrické rozvadece (Verze 1)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys Exchanger air-air 36 W/K side mounted with thermostat (Verze 1.0)
    CAD files for NSYCEA36: Side-mounting models (Verze 1.0)
    NSYCEA36 CAD Drawing (Verze 1.0)
    Datum 2.5.16
    Velikost 1.8 MB
    NSYCEA36 CAD Cut-out Drawing (Verze 1.0)
    Datum 25.5.15
    Velikost 835.3 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Air/air heat exchanger for electrical enclosures (Verze 02)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.