Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    ClimaSys
    výrobek
    ClimaSys CV
    kompatibilní řada
    ClimaSys CV ventilátor
    typ produktu nebo součásti
    Zadní ochraná mřížka
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro řízení teploty
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    Pro motor ventilátoru skříně
    montážní poloha
    Zadní část axiálního motoru
    upevnění
    Šrouby
    sestava zařízení
    1 x ochraná mřížka
    Doplňky
    materiál
    Ocel
    průměr
    114 mm
    výška
    Externí : 120 mm
    Upevňovací středy : 104,8 mm
    šířka
    Externí : 120 mm
    Upevňovací středy : 104,8 mm
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ClimaSys catalog 2017 (Verze 2.0)
    Datum 1.2.17
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.17
    Velikost 16 MB
    Univerzální skríne Spacial, Thalassa, Climasys (Verze 1.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 6.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 6.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Actassi VDC - 19’’ Enclosure 1 body glazed door - ENVPEP100102EN (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.