Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi
Zobrazit vše Nouzové svítidla antipanic
OVA37070E Schneider Electric

OVA37070E

Green premium brand logo
OVA37070E Schneider Electric
OVA37070E
Green premium brand logo

Rilux - 18W 1h IP40 nouzový r.

Zobrazit více parametrů
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    Řada
    Rilux
    typ produktu nebo součásti
    Nouzové osvětlení
    použití zařízení
    Osvětlení
    funkce
    Standard
    napájení
    Neudržovaný
    Barva
    Bílá
    číslo logického vstupu
    Fluorescent tube 2G11 18 W
    barva světelného zdroje
    Bílá
    typ krytu
    Průhledný
    počet baterií
    1 x 7,2 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nikl-Kadmiová)
    dodatečné informace
    Možnost odstavení do klidového režimu pomocí dálkového ovládání Teleur
    Doplňky
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    200...230 V AC/DC 50 Hz
    príkon
    3 VA
    spotřeba proudu
    13 mA
    třída el. izolace
    Třída II
    doba nezávislého provozu
    1 h
    doba nabíjení
    24 H
    světelný tok
    Nouzové podmínky: 210 lm
    materiál
    Plast: skříňka
    Plast: kryt
    montáž zařízení
    Povrchová stropní
    Povrchová nástěnná
    Zapuštěná
    výška
    125 mm
    šířka
    280 mm
    hloubka
    55 mm
    hmotnost přístroje
    0,85 kg
    segment trhu
    Malé komerční budovy
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP42
    stupeň ochrany IK
    IK07
    provozní teplota
    0…40 °C
    odolnost proti ohni
    850 °C
    normy
    IEC 695-2-1
    EN 60598-2-22
    IEC 50-11
    EN 60695-2-10
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Dokumenty

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • Italian
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Luminaires, conversion kits, lamps (Verze 3.2)
    Datum 11.2.19
    Velikost 9.8 MB
    Nouzová svítidla a pracovní svetla (Verze 1.0)
    Datum 1.2.18
    Velikost 12.2 MB
    Núdzové osvetlenie (Verze 1.0)
    Datum 1.9.09
    Velikost 760.9 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EAC Certificate (Verze 1.0)
    Datum 21.11.14
    Velikost 796.7 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Instruction sheet RILUX LED (Verze 1)
    Datum 22.1.15
    Velikost 3.5 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 16.10.19
    Velikost 195.3 KB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 16.10.19
    Velikost 195.3 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    RILUX 11-18 NC (Verze 1.0)
    Datum 26.1.12
    Velikost 284.1 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    RILUX 11-18 NC (Verze 1.0)
    Datum 6.1.12
    Velikost 332.9 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Declaration of conformity for OVA37070E (Verze 1.0)
    Datum 5.12.06
    Velikost 267.4 KB
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 16.10.19
    Velikost 195.3 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /