Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi
Zobrazit vše Nouzové svítidla antipanic
OVA37106 Schneider Electric

OVA37106

OVA37106 Schneider Electric
OVA37106

Rilux LED 8x0,3W, 170 lm, 1,5h, IP40, trvalý režim

Zobrazit více parametrů
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    Řada
    Rilux
    Označení výrobku
    Rilux LED
    typ produktu nebo součásti
    Nouzové osvětlení
    funkce
    Standard
    napájení
    Trvalý
    číslo logického vstupu
    LED 0.3 W x 8
    počet baterií
    1 x 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nikl-Kadmiová)
    dodatečné informace
    Piktogramy se objednávají samostatně
    Doplňky
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230 V 50 Hz
    príkon
    24 VA
    třída el. izolace
    Třída II
    doba nezávislého provozu
    1 h 30
    doba nabíjení
    12 H
    světelný tok
    Nouzové podmínky: 170 lm
    Trvalý režim: 120 lm
    montáž zařízení
    Povrchová stropní
    Zapuštěná podhled
    Nástěnná montáž nástěnná
    výška
    51 mm
    šířka
    343 mm
    hloubka
    104 mm
    hmotnost přístroje
    0,59 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP40
    stupeň ochrany IK
    IK06
    provozní teplota
    0…40 °C
    odolnost proti ohni
    850 °C
    normy
    IEC 50-11
    IEC 695-2-1
    EN 60598-2-22
    Nabídka udržitelnosti
    Směrnice EU RoHS
    Bude v souladu - datum bude upřesněno
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky6
    • čeština2
    • English4
    • Italian2
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Nouzová svítidla a pracovní svetla (Verze 1.0)
    Popis
    Svítidla, pracovní svetla, inteligentní nouzové osvetlení, konverzní soupravy, prenosná nouzová svítidla.
    Velikost pdf
    Velikost 12.2 MB
    Datum 1.2.18
    Popis
    Svítidla, pracovní svetla, inteligentní nouzové osvetlení, konverzní soupravy, prenosná nouzová svítidla.
    Luminaires, conversion kits, lamps (Verze 3.2)
    Popis
    stand alone emergency lighting products
    Velikost pdf
    Velikost 9.8 MB
    Datum 11.2.19
    Popis
    stand alone emergency lighting products
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost dwg
    Velikost 162.7 KB
    Datum 11.11.19
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 2.4 MB
    Datum 2.11.16
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Rilux LED 8x0,3W, 170 lm, 1,5h, IP40, trvalý režim
    Popis
    Rilux LED 8x0,3W, 170 lm, 1,5h, IP40, trvalý režim
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 22.11.19
    Popis
    Rilux LED 8x0,3W, 170 lm, 1,5h, IP40, trvalý režim
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 139 KB
    Datum 12.12.16
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /