Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Zobrazit vše   Zelio Control
RMNF22TB30 Schneider Electric

RMNF22TB30

Green premium brand logo
RMNF22TB30 Schneider Electric
RMNF22TB30
Green premium brand logo

NFC měřící 3-fázové multifunkční monitorovací relé

Zobrazit více parametrů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Control
    typ produktu nebo součásti
    Monitorovací relé
    typ relé
    Kontrolní relé
    počet fází v síti
    3 fáze
    označení relé
    RMNF22
    parametry monitorované pomocí relé
    Sled fází
    Detekce poruchy fáze
    Detekce přepětí
    Detekce podpětí
    Vyšší hodnota frekvence a nižší hodnota frekvence
    Asymetrie
    operační systém
    Android
    verze software
    V 4.4 a vyšší
    popis software
    Zelio NFC (ke stažení z Google Play)
    kompatibilita výrobku
    Mobilní zařízení s technologií NFC
    typ časového zpoždění
    Prodleva zapnutí 0.1 s...60 min
    Prodleva při vypnutí 0.1 s...60 min
    spínací schopnost (VA)
    2000 VA
    Doplňky
    maximální provozní frekvence
    13.56 MHz
    jmenovitý výkon
    0,0002 mW
    doba resetu
    1500 ms při maximálním napětí
    maximální spínací napětí
    250 V AC
    minimální spínací proud
    100 mA při 6 V
    maximální spínací proud
    8 A AC
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    208...480 V AC propojení mezi fázemi
    120...277 V AC propojení mezi fází a nulou
    meze napájecího napětí
    166,4…576 V AC propojení mezi fázemi
    96…332,4 V AC propojení mezi fází a nulou
    příkon (VA)
    4 VA při 480 V AC 60 Hz
    koeficient zatížení
    100 %
    frekvence sítě
    50...60 Hz +/- 10 %
    výstupní kontakty
    2 V/Z
    přesnost nastavení meze spínání
    +/- (1.5 % + 1 V)
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 3 % pro 10 s...60 min rozsah časového zpoždění
    +/- 300 ms pro 0...10 s rozsah časového zpoždění
    hystereze
    3 % pevný pro detekce poruchy fáze
    typ ochrany
    Hodnota nastavitelný detekce přepětí a podpětí (propojení mezi fázemi)
    5...150 V nastavitelný detekce přepětí a podpětí (propojení mezi fází a nulou)
    45...66 Hz nastavitelný asymetrie
    166...576 V nastavitelný vyšší hodnota frekvence nebo nižší hodnota frekvence
    časové zpoždění při rozběhu (při zapnutí)
    650 ms
    maximální měřicí cyklus
    150 ms měřící cyklus jako skutečná efektivní hodnota
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,5 % pro vstupní obvod
    +/- 3 % pro časové zpoždění
    přesnost nastavení meze spínání
    +/- (1.5 % + 1 V)
    chyba měření
    < 0.05 %/Hz nefungující
    < 0,05 %/°C se změnou teploty
    doba odezvy
    <= 300 ms
    izolační odpor
    > 100 MΩ při 500 V DC podle IEC 60255-27
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    400 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV během 1,2/50 µs
    dielektrické testovací napětí
    2,5 kV AC 50 Hz, 1 min podle IEC 60255-27
    montážní poloha
    Libovolná poloha
    připojení – svorky
    Šroubové svorky, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ohebný s kabelovou koncovkou
    Šroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) pevný bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou
    krouticí moment
    0,6…1 N.m podle IEC 60947-1
    0,60…0,99 N.m podle IEC 60947-1
    materiál pouzdra
    Samozhášecí plast
    místní signalizace
    Un, zelená LED: (trvalá) pro napájení ON
    R1, oranžová LED: (trvalá) pro relé napájeno
    R1, oranžová LED: (blikající) pro probíhá časování
    R2, oranžová LED: (trvalá) pro relé napájeno
    R2, oranžová LED: (blikající) pro probíhá časování
    PL, červená LED: (trvalá) pro spuštěn alarm poruchy fáze
    PS, červená LED: (blikající) pro spuštěn alarm sledu fází
    UV, červená LED: (trvalá) pro spuštěn alarm podpětí
    OV, červená LED: (blikající) pro spuštěn alarm přepětí
    UF, červená LED: (trvalá) pro spuštěn alarm při dosažení nižší frekvence
    Z, červená LED: (blikající) pro spuštěn alarm při dosažení vyšší frekvence
    ASYM, červená LED: (trvalá) pro spuštěn alarm asymetrie
    montážní držák
    35 mm DIN lišta podle EN/IEC 60715
    elektrická životnost
    100000 cykly
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    Kategorie užití
    AC-15 podle IEC 60947-5-1
    DC-13 podle IEC 60947-5-1
    AC-1 podle IEC 60947-4-1
    DC-1 podle IEC 60947-4-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    8 A
    materiál kontaktu
    Bez kadmia
    šířka
    22,5 mm
    výška
    90 mm
    hloubka
    99 mm
    hmotnost přístroje
    0,125 kg
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    10 ms
    elektromagnetická kompatibilita
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí - testovací úroveň: 70 % (25/30 cyklů) podle IEC 61000-4-11
    Elektrostatický výboj - testovací úroveň: 6 kV (vybíjecí kontakt)úroveň 3 podle IEC 61000-4-2
    Emise vedením a vyzařovánímtřída B skupina 1 podle CISPR 11
    Emise vedením a vyzařovánímtřída B podle CISPR 22
    Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli - testovací úroveň: 10 V/múroveň 3 podle IEC 61000-4-3
    Odolnost proti průmyslovému prostředí podle EN/IEC 61000-6-2
    1 MHz tlumená oscilující vlna - testovací úroveň: 2,5 kV CM, 1 kV DMkritérium B podle IEC 61000-4-18
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí - testovací úroveň: 0 % (0.5...25 cyklů) podle IEC 61000-4-11
    Magnetické pole s kmitočtem sítě - testovací úroveň: 30 A/m (průběžný) -300 A/m (1 - 3 s)úroveň 4 podle IEC 61000-4-8
    Test odolnosti proti špičkám - testovací úroveň: 2 kV (rozdílový režim)úroveň 4 podle IEC 61000-4-5
    Odolnost proti bytovému, obchodnímu a průmyslovému (lehky) prostředí podle EN/IEC 61000-6-1
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí - testovací úroveň: 40 % (10/12 cyklů) podle IEC 61000-4-11
    Přerušení napětí - testovací úroveň: 0 % (250/300 cyklů)kritérium C podle IEC 61000-4-29
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům - testovací úroveň: 4 kV (přímá)kritérium B podle IEC 61000-4-4
    Emisní norma pro průmyslová prostředí podle EN/IEC 61000-6-4
    Emisní norma pro bytová, obchodní a lehká průmyslová prostředí podle EN/IEC 61000-6-3
    Test odolnosti proti špičkám - testovací úroveň: 4 kV (společný režim)úroveň 4 podle IEC 61000-4-5
    Elektrostatický výboj - testovací úroveň: 8 kV (odvod vzduchu)úroveň 3 podle IEC 61000-4-2
    Rušení RF vedenímúroveň 3 podle IEC 61000-4-6
    normy
    EN/IEC 60068-2-78
    certifikace výrobku
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    RCM
    směrnice
    2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
    2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
    2014/53/EU - směrnice o rádiových zařízeních
    2015/863/EU - směrnice RoHS
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    provozní teplota
    -20…60 °C
    relativní vlhkost
    93…97 % při 25…55 °C podle IEC 60068-2-30
    odolnost proti vibracím
    0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) mimo provoz podle IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 58,1…150 Hz) mimo provoz podle IEC 60068-2-6
    0,035 mm (f= 10…58,1 Hz) za provozu podle IEC 60068-2-6
    0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) za provozu podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn (doba trvání = 11 ms) pro mimo provoz podle IEC 60068-2-27
    5 gn (doba trvání = 11 ms) pro za provozu podle IEC 60068-2-27
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorky) podle IEC 60529
    IP40 (skříňka) podle IEC 60529
    IP40 (přední panel) podle IEC 60529
    Stupeň znečištění
    3 podle IEC 60664-1
    3 podle UL 508
    kategorie přepětí
    III podle IEC 60664-1
    III podle UL 508
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky6
    • čeština3
    • English3
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.1 MB
    Datum 1.1.19
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    RMNF22TB30 : NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    Popis
    NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 23.2.20
    Popis
    NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    RMNF22TB30 : NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    Popis
    NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 23.2.20
    Popis
    NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.6 MB
    Datum 1.9.18
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.7 MB
    Datum 1.9.18
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    RMNF22TB30 : NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    Popis
    NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 23.2.20
    Popis
    NFC Control 3-phase Multifunction Monitoring Relay with Alarm Combination
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /