Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

výkonové paticové relé - Zelio RPM - 4 V/Z - 230 V AC - 15 A - s LED

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Relay
    název řady
    Výkonové
    typ produktu nebo součásti
    Paticové relé
    označení přístroje
    RPM
    složení a typ kontaktů
    4 Z/V
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    230 V AC
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    15 A při -40...55 °C
    signalizace stavu LED
    Ano
    typ ovládání
    Uzamykatelné test. tlačítko
    koeficient využití
    20 %
    Doplňky
    tvar pin
    Plochý
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    250 V podle IEC
    300 V podle UL
    300 V podle CSA
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV pro 1,2/50 µs
    materiál kontaktu
    AgNi
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    15 A při 277 V AC podle UL
    7,5 A při 28 V DC (V) podle IEC
    15 A při 250 V AC (Z) podle IEC
    7,5 A při 250 V AC (V) podle IEC
    15 A při 28 V DC (Z) podle IEC
    15 A při 28 V DC podle UL
    maximální spínací napětí
    250 V podle IEC
    proud odporové zátěže
    15 A při 250 V AC
    15 A při 28 V DC
    maximální spínací výkon
    3750 VA
    420 W
    minimální spínací schopnost
    170 mW při 10 mA, 17 V
    pracovní rozsah
    <= 18000 operací/hod. naprázdno
    <= 1200 operací/hod. pod zatížením
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    elektrická životnost
    100000 cykly pro odporová zátěž
    průměrná spotřeba cívky (VA)
    2.5 při 60 Hz
    prahová hodnota úbytku napětí
    >= 0,15 Uc AC
    provozní doba
    20 ms při jmenovitém napětí
    doba uvolnění
    20 ms při jmenovitém napětí
    rozsah jmenovitého pracovního napětí
    184...253 V AC
    kategorie ochrany
    RT I
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    B10d = 100000
    hmotnost přístroje
    0,071 kg
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    Prostředí
    dielektrická pevnost
    2000 V AC mezi cívkou a kontaktem s zesílená izolace
    2000 V AC mezi póly s základní izolace
    1500 V AC mezi kontakty s mikro-odpojení izolace
    standardy
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...55 °C
    odolnost proti vibracím
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 cyklů v provozu)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 cyklů není v provozu)
    stupeň ochrany (pouze pouzdro)
    IP40 podle EN/IEC 60529
    odolnost proti otřesům
    30 gn mimo provoz
    15 gn za provozu
    stupeň znečištění
    3
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verze 3.0)
    Prehledný pruvodce Zelio Relay (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 417 KB
    Elektromechanické a polovodičové relé Zelio (Verze 1.0)
    Pomocná relé Zelio, napájecí zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for RPM42P7: Zelio Relay (Verze 1.0)
    Datum 7.2.19
    Velikost 142 KB
    CAD for RPM42P7: power plug-in relay - Zelio RPM - 4 C/O - 230 V AC - 15 A - with LED (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Verze 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verze 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Verze 1.0)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Verze 2.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU DOC - Zelio Relay RPM RPZF (Verze 1.0)
    Datum 23.10.18
    Velikost 218.6 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.