Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

montážní adaptér s upev. oky pro panel - pro výkonové relé patice RPZ

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    příslušenství / náhradní díly
    Montážní příslušenství
    popis příslušenství / samostatného dílu
    Adaptér pro mont. na panel
    označení přístroje
    RPZ
    prodej v nedělitelném množství
    20
    Doplňky
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    Zelio Relay RPM
    kompatibilita
    Zásuvné relé RPM (1 V/Z)
    tvar pin
    Plochý
    hmotnost přístroje
    0,002 kg
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verze 3.0)
    Elektromechanické a polovodičové relé Zelio (Verze 1.0)
    Pomocná relé Zelio, napájecí zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for RPZ1FA: Zelio relay Accessories (Verze 1.0)
    CAD for RPZ1FA: mounting adaptor with fixing lugs for panel - for power relay RPM (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.