Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

paticové relé pro rozhraní - Zelio RSB - 1 V/Z - 230 V DC - 16 A+patice

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Relay
    název řady
    Relé pro rozhraní
    typ produktu nebo součásti
    Paticové relé
    označení přístroje
    RSB
    složení a typ kontaktů
    1 V/Z
    funkce kontaktu
    Standardní
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    230 V AC
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    16 A při -40...40 °C
    signalizace stavu LED
    Ne
    typ ovládání
    Bez tlačítka
    prodej v nedělitelném množství
    10
    Doplňky
    tvar pin
    Plochý
    průměrný odpor cívky
    38500 Ω (AC) při 20 °C +/- 15 %
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    184...276 V, 50 Hz AC
    195,5...276 V, 60 Hz AC
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    400 V podle EN/IEC 60947
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    3,6 kV podle IEC 61000-4-5
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    16 A, Z (AC-1/DC-1) podle IEC
    8 A, V (AC-1/DC-1) podle IEC
    minimální spínací proud
    5 mA
    maximální spínací napětí
    300 V DC
    400 V AC
    minimální spínané napětí
    5 V
    maximální spínací výkon
    4000 VA (AC)
    448 W (DC)
    proud zátěže
    16 A při 250 V AC
    16 A při 28 V DC
    minimální spínací schopnost
    300 mW při 5 mA
    pracovní rozsah
    <= 600 operací/hod. pod zatížením
    <= 72000 operací/hod. naprázdno
    mechanická životnost
    30000000 cykly
    elektrická životnost
    100000 cykly (16 A při 250 V, AC-1) Z
    100000 cykly (8 A při 250 V, AC-1) V
    provozní doba
    10 ms mezi vypnutím cívky a sepnutím kontaktu s prodlevou vypnutí
    12 ms mezi zapnutím cívky a sepnutím kontaktu s prodlevou zapnutí
    označení
    CE
    průměrná spotřeba cívky
    0.75 VA AC při 60 Hz
    prahová hodnota úbytku napětí
    >= 0,15 Uc AC
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    B10d = 100000
    kategorie ochrany
    RT I
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    Prostředí
    dielektrická pevnost
    1000 V AC mezi kontakty
    2500 V AC mezi póly
    5000 V AC mezi cívkou a kontaktem
    standardy
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    CSA
    GOST
    UL
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    odolnost proti vibracím
    +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP40 podle EN/IEC 60529
    odolnost proti otřesům
    10 gn pro11 ms mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-27
    5 gn pro11 ms za provozu podle EN/IEC 60068-2-27
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C (AC)
    -40...85 °C (DC)
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.